(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ACQ-40X5
【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ AIRTAC ウスガタシリンダ ACQシリーズ

【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ ACQ-40X5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,693円
税込単価
1,862円

JIS標準。硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上。双方向シール構造、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    薄型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動形
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    角形
  • 付加機能:
    標準
  • 周囲及び使用流体温度(℃):
    -20::70
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • 使用圧力(MPa):
    0.15::1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

型番

ACQ-40X5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ACQ-40X5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

【標準形】

【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ 【標準形】(内径12,16)外形図

φ12,φ16

【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ 【標準形】(内径20,25)外形図

φ20,φ25

【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ 【標準形】(内径32~100)外形図

φ32~φ100(ストローク≦100)

【ロングストローク形】

【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ 【ロングストローク形】外形図

φ32~φ100(ストローク>100)

製品仕様

製品仕様

内径(mm)121620253240506380100
作動方式複動形
単動押出形、単動引込形-
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲複動形0.15~1.0MPa(22~145psi)
単動形0.2~1.0MPa(28~145psi)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)
周囲温度および使用流体温度-20~+70℃
使用ピストン速度mm/s複動形:30~500     単動形:50~500
ストローク長さ許容差mmストローク≦100(0~+1.0)     ストローク>100(0~+1.5)
クッションラバークッション
配管接続口径[1]M5×0.81/8"1/4"3/8"

[1]ポートねじはPT種類が選択可能

製品仕様

内径(mm)3240506380100
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフイルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.15~1.0MPa(22~145psi)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)
周囲温度および使用流体温度-20~+70℃
使用ピストン速度mm/s30~500
ストローク長さ許容差mm0~+1.5
クッションラバークッション
配管接続口径[1]1/8"1/4"3/8"

[1]ポートねじはPT種類が選択可能

 【標準形】内部構造及び材質

【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ ACQ【標準形】内部構造図
【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ  ACQ-S【標準形】内部構造図
番号品名材質
1ヘッドカバーなし(φ12、16)
アルミニウム合金(その他)
2ラバークッションTPU(φ12~25)/NBR(その他)
3ピストン黄銅(φ12、16)
アルミニウム合金(その他)
4ウエアリングなし(φ12~25)
摩擦材(その他)
5ピストンОリングNBR
6ピストンロッドS45C硬質クロムメッキ
7本体アルミニウム合金
8ブッシュなし(φ12~32)
軸受合金(その他)
9ОリングNBR
10ロッドカバー黄銅(φ12~20)
11C型スナップリング炭素鋼
12ОリングNBR
13磁石焼け付け物(φ12~25)
プラスチック(その他)
14磁石座黄銅(φ12、16)
アルミニウム合金(その他)

【ロングストローク形】内部構造及び材質

【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ ACQ-S【ロングストローク形】内部構造図
【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ  ACQ【ロングストローク形】内部構造図
番号部品名材質
1磁石シールNBR
2磁石プラスチック
3本体アルミ合金
4ОリングNBR
5ラバークッションNBR
6ヘッドカバーアルミ合金
7ピストンアルミ合金
8C型スナップリング炭素鋼
9ウエアリングなし(φ32)
摩擦材(その他)
10ピストンОリングNBR
11磁石座アルミ合金
12ピストンロッドS45C硬質
クロムメッキ
13ロッドカバーアルミ合金
14ブッシュなし(φ32)
摩擦材(その他)
15ОリングNBR

Type情報

取付形式
【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ 取付形式

規格表

【標準形】

仕様標準形磁石付ABBDE
内径/記号AACAAC
ストロークSt≦50St=55St≧60St≦50St=55St≧60
1220.5--17--31.5283.5256M3×0.5
162222-18.518.5-3430.53.5298M4×0.7
2024-3419.5-29.53631.54.53610M5×0.8
2527.5-37.522.5-32.537.532.554012M6×1.0
仕様EAHJJAKKAKBPPA
(標準形)
PB
(標準形)
PA
(磁石付)
PB
(磁石付)
T
内径/記号
ストローク
126563.5M4×0.7通し穴:φ3.41115.5M5×0.87.559722
168663.5M4×0.7通し穴:φ3.41120M5×0.885.59.55.528
207895.5M6×1.0通し穴:φ5.21725.5M5×0.895.59.55.536
25121095.5M6×1.0通し穴:φ5.21728M5×0.8115.5115.540
内径/記号A(標準形)A
(磁石付)
ABAC(標準形)AC
(磁石付)
BBADE
St≦50St≧60St≦50St≧60
3230404072333334549.516M8×1.25
4036.546.546.5729.539.539.5535716M8×1.25
5038.548.548.5830.540.540.5647120M10×1.5
634454548364646778420M10×1.5
8053.563.563.51043.553.553.59810425M16×2.0
10065757512536363117123.532M20×2.5
内径/記号EAHJJAKKAKBPPA
(標準形)
PB
(標準形)
PA
(磁石付)
PB
(磁石付)
32St=5131495.5M6×1.0通し穴:φ5.217341/8"7.56.510.57.5
St>510.57.5
40131495.5M6×1.0通し穴:φ5.217401/8"118118
50St=5151710.56.5M8×1.25通し穴:φ6.722501/4"9910.510.5
St>510.510.5
63St=51517149M10×1.5通し穴:φ8.528.5601/4"149.51510.5
St>51510.5
8020221711M12×1.75通し穴:φ10.435.5773/8"16141614
10026271711M12×1.75通し穴:φ10.435.5943/8"2017.52017.5

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
環境・用途
磁石
配管接続口径
取付支持形式
ポートねじ種類
ロッド先端ねじ種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACQ-40X5

5
40
標準
なし
PT1/8"
取付金具なし
PT
メネジ

1個

1,693( 1,862円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS標準。
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上。
双方向シール構造、貯油機能搭載。
薄型で省スペース。
便利なセンサースイッチの取付。
多様な取付支持金具。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

カタログ

ACQ-40X5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズの型番ACQ-40X5のページです。
型番ACQ-40X5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ

【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ

    薄型シリンダ

    薄型シリンダ

      低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ

      低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ

        薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQSシリーズ

        薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQSシリーズ

          大口径薄形シリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

          大口径薄形シリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

            薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

            薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

              低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

              低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

                耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

                耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

                  潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                  潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                    【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                    【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                      ATEX指令 薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 55-CQ2シリーズ ATEXカテゴリー2

                      ATEX指令 薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 55-CQ2シリーズ ATEXカテゴリー2

                        薄形シリンダ コンパクトタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CQSKシリーズ

                        薄形シリンダ コンパクトタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CQSKシリーズ

                          耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズ

                          耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) ミスミ SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 1,127円 2,840円 6,289円 2,678円 31,534円 3,012円 3,611円 6,458円 8,499円 - 5,185円 3,379円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   5日目~   18日目~   6日目~   6日目~   19日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目~   6日目  
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動形 複動タイプ 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 角形 角形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 - 標準

                            【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 10件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置組付け
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/23
                            このシリーズは、国内メーカー品とも
                            取付寸法での互換もあり、いざという時に
                            備えて恐る恐る使用を致しましたが、
                            あれから数年、案ずるより・・・。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置組付け
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/23
                            このシリーズは、国内メーカー品とも
                            取付寸法での互換もあり、いざという時に
                            備えて恐る恐る使用を致しましたが、
                            あれから数年、案ずるより・・・。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー駆動の装置に使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02022/08/03
                            設計を含めて製作している圧着する装置の部分のアクチュエータとして使用しています。普段づかいで使用しているメーカー品で安さが魅力です。少し高い温度で使用すると動きがギクシャクすることが少し気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テーブルの昇降
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/20
                            海外製品ですが、造りに雑さは無く十分使えそうと思います。耐久性はこれからですが、コストパフォーマンスに優れていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            突上げ装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/22
                            自社で設計、製作したトリム台の突上げ装置に使用しています。突上げしろ5mmの薄型シリンダが必要だったのと、参考にしたデーターをもとにこの商品を選定しました。組立時も使用開始後も特に問題もありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置
                            評価 2.0満足度:2.02021/12/26
                            箱を開けてシリンダーを出してみるとすでに大きめの打痕が付いていました。日本のメーカーではありえないことがあるので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ACQ-100X25
                            ACQ-100X30
                            ACQ-100X40
                            ACQ-40X50
                            ACQ-50X10
                            ACQ-50X15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            環境・用途 磁石 配管接続口径 取付支持形式 ポートねじ種類 ロッド先端ねじ種類

                            6,796円

                            ( 7,476円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            25100標準なしPT3/8"取付金具なしPTメネジ

                            6,965円

                            ( 7,662円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            30100標準なしPT3/8"取付金具なしPTメネジ

                            7,637円

                            ( 8,401円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            40100標準なしPT3/8"取付金具なしPTメネジ

                            2,581円

                            ( 2,839円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5040標準なしPT1/8"取付金具なしPTメネジ

                            2,643円

                            ( 2,907円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1050標準なしPT1/4"取付金具なしPTメネジ

                            2,462円

                            ( 2,708円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1550標準なしPT1/4"取付金具なしPTメネジ

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました