(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,773円 ~ 6,372円
税込価格
1,950円 ~ 7,009円

JIS標準。双方向シール構造、貯油機能搭載。カバーにラバークッション付、外部の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動形
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • 周囲及び使用流体温度(℃):
    -20::70
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • 使用圧力(MPa):
    0.1::1
  • 取付支持形式:
    基本型
  • ポートねじ種類:
    PT

(i)ご注意

  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

型番

未確定40件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 外形図_CM形

CM形

【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 外形図_CA形

CA形

【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 外形図_U形

U形

製品仕様

製品仕様

シリンダ内径(mm)20253240
作動方式複動形、複動クッション、単動押出形、単動引込形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲複動形0.1~1.0MPa(15~145psi)(1.0~10.0bar)
単動形0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar)
保証耐圧カ1.5MPa(215psi)(15bar)
周囲及び使用流体温度-20~+70℃
使用ピストン速度複動形:30~800mm/s 単動形:50~800/s
ストローク長さの許容さ0~150(0~+1.0)>150(0~+1.4)
クッションMFC、MFCD、MFCJ:調整可能;その他シリーズ:ラバークッション
配管接続ロ径(1)1/8"1/4"

(1)ポートねじはPT種類も選択可能。

内部構造及び材質

【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 内部構造図

複動磁石無し形/複動磁石付形

番号品名材質
1ピストンロッドS45C硬質クロムメッキ
2六角ナット炭素鋼
3OリングNBR
4六角ナット炭素鋼
5ブッシュ摩擦材
6ストッパアルミニウム合金
7ステンレス鋼チューブSUS304
8ラバークッションTPU
9ピストンアルミニウム合金
10OリングNBR
11ピストンOリングNBR
12ウェアリング摩擦材
13六角穴付ボルト炭素鋼
14ヘッドカバーアルミニウム合金
15磁石焼結物
16磁石パッキンNBR
17磁石ハウジングアルミニウム合金

Type情報

【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ MF: 基本複動形

MF:基本複動形

【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ MFC: 複動クッション形

MFC:複動クッション形

ヘッドカバー
【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ ヘッドカバー:一山クレビス形(CA)

一山クレビス形(CA)

【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ ヘッドカバー:ショートヘッド形(U)

ショートヘッド形(U)

【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ ヘッドカバー:基本形(CM)

基本形(CM)

規格表

内径/記号AABACADAEBCMMAMB
ヘッドカバーCMCAUCMCACACM
20116124103416214.514.52512M20×1.520142113
25120128108456214.515.53012M26×1.526142113
32122136110456414.515.534.520M26×1.526142713
40154165138.5508821.52242.520M32×2.032162716
内径/記号DDAEEAEBFFAGGAHKKAPPAPBR
ヘッドカバー
20827M8×1.2515.5181352686891/8"7.57.529
251031M10×1.2519.5221763288891/8"7.5833.5
321231M10×1.2519.5221763281010121/8"7.5837.5
401634M14×1.5212419841101410121/4"1111.546.5

注:

1. 磁石付と磁石なしの寸法は同じ。

2. MFCシリーズはMFシリーズの寸法と同じです。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
クッション
磁石
配管接続口径
ヘッドカバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
20
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

1,895( 2,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
20
なし
磁石付
PT1/8"
一山クレビス形

1個

2,035( 2,239円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
20
なし
磁石なし
PT1/8"
一山クレビス形

1個

1,907( 2,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
20
なし
磁石なし
PT1/8"
基本形

1個

1,773( 1,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
20
なし
磁石付
PT1/8"
一山クレビス形

1個

2,142( 2,356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
20
なし
磁石付
PT1/8"
一山クレビス形

1個

2,233( 2,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
20
なし
磁石付
PT1/8"
一山クレビス形

1個

2,320( 2,552円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
20
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

2,154( 2,369円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
20
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

2,690( 2,959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
20
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

2,965( 3,262円 )

4日目

25
25
なし
磁石付
PT1/8"
一山クレビス形

1個

2,091( 2,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
25
なし
磁石付
PT1/8"
一山クレビス形

1個

2,343( 2,577円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
25
なし
磁石付
PT1/8"
一山クレビス形

1個

2,335( 2,569円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
25
なし
磁石付
PT1/8"
一山クレビス形

1個

2,461( 2,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
25
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

2,391( 2,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
25
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

2,690( 2,959円 )

13日目

300
25
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

3,773( 4,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
32
なし
磁石付
PT1/8"
一山クレビス形

1個

2,363( 2,599円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
32
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

2,535( 2,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
32
なし
磁石付
PT1/8"
一山クレビス形

1個

2,669( 2,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
32
なし
磁石付
PT1/8"
一山クレビス形

1個

2,992( 3,291円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
32
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

2,786( 3,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
32
なし
磁石付
PT1/8"
一山クレビス形

1個

3,043( 3,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

175
32
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

3,354( 3,689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
32
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

3,776( 4,154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
32
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

4,401( 4,841円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
32
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

5,182( 5,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

450
32
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

5,664( 6,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500
32
なし
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

6,057( 6,663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
40
なし
磁石付
PT1/4"
一山クレビス形

1個

3,217( 3,539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
40
なし
磁石付
PT1/4"
一山クレビス形

1個

3,241( 3,565円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
40
なし
磁石付
PT1/4"
基本形

1個

3,160( 3,476円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
40
なし
磁石付
PT1/4"
一山クレビス形

1個

3,603( 3,963円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
40
なし
磁石付
PT1/4"
一山クレビス形

1個

3,792( 4,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
40
なし
磁石付
PT1/4"
一山クレビス形

1個

3,735( 4,109円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
40
なし
磁石付
PT1/4"
基本形

1個

3,735( 4,109円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
40
なし
磁石付
PT1/4"
基本形

1個

4,680( 5,148円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
40
なし
磁石付
PT1/4"
基本形

1個

6,372( 7,009円 )

3日目

100
20
あり
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

2,699( 2,969円 )

30日目

250
32
あり
磁石付
PT1/8"
基本形

1個

4,469( 4,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS標準。
双方向シール構造、貯油機能搭載。
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少。
多様な取付支持金具。
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上。
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い。
豊富なシリーズ。

(i)ご注意

  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

    【在庫品】標準シリンダ JSIシリーズ

    【在庫品】標準シリンダ JSIシリーズ

      標準シリンダ JSIシリーズ

      標準シリンダ JSIシリーズ

        ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

        ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

          ハイジェニックデザインシリンダ ISO規格準拠形 HYCシリーズ

          ハイジェニックデザインシリンダ ISO規格準拠形 HYCシリーズ

            ピンシリンダ MPEシリーズ

            ピンシリンダ MPEシリーズ

              ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド C85シリーズ

              ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド C85シリーズ

                ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

                ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

                  エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CM2シリーズ

                  エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CM2シリーズ

                    エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CA2Wシリーズ

                    エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CA2Wシリーズ

                      バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

                      バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

                        低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                        低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC CKD SMC SMC
                            通常価格 1,773円 3,784円 - - 16,531円 1,004円 1,989円 1,509円 - 10,879円 - 3,951円 8,627円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 30日目~   6日目~   5日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動形 複動形 複動形 複動形 複動 単動(押出し) 複動 複動形 - 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド - - 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 角形カバー 角形 丸形 ブロック形 丸形 - 丸形 丸形 ブロック形 丸形 丸形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 - - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 -

                            【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/27
                            ほとんどの商品が在庫品なので急いでいる時にはとても助かります。この状況を維持していただきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/27
                            ほとんどの商品が在庫品なので急いでいる時にはとても助かります。この状況を維持していただきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動ラインのテンション部
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/16
                            安価で国内メーカーと変わりなくコスパ的に良い
                            次回も購入予定

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線加工冶具のストリップ動作に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/10
                            納期が早く値段の割に作りがしっかりしています。
                            1年・10万回ほど使用しましたが今の所不具合はありません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チャック装置の開閉機構として
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                            顧客から当社へ開発(設計込み)、製作を依頼された生産設備のチャック装置の開閉機構に使用しました。選定した理由は金額が安く、サイズがちょうど良かった物があり、納期が早かったからです。現時時点で問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました