様々な取付に対応。多面取付が可能、省スペース。高パイロット精度、給油不要。豊富...
シリンダ内径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作動方式 | 複動形 | ||||||
使用流体 | 空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください) | ||||||
使用圧力範囲 | 複動形 | 0.15~1.0MPa(22~145psi) | |||||
保証耐圧力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||
周囲及び使用流体温度 | -20~70℃ | ||||||
使用ピストン速度 | 30~500mm/s | ||||||
ストローク長さの許容さ | 0~+1.0 | ||||||
クッション | ラバークッション | ||||||
配管接続口径[注] | M5×0.8 | 1/8" |
[注]ポートねじはPT種類も選択可能;センサースイッチの詳細はデジタルカタログ279ページをご参照ください。
番号 | 品名 | 材質 |
---|---|---|
1 | 六角ナット | 中炭素鋼 |
2 | ピストンロッド | ステンレス |
3 | ピストンOリング | NBR |
4 | 本体 | アルミニウム合金 |
5 | ラバークッション | TPU |
6 | 磁石座 | アルミニウム合金 |
7 | 磁石ガスケット | NBR |
8 | 磁石 | 焼結物 |
9 | ピストンOリング | NBR |
10 | ウェアリング | 摩擦材 |
11 | ピストン | アルミニウム合金 |
12 | Oリング | NBR |
13 | C形スナップリング | 炭素鋼 |
14 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 |
15 | ラバークッション | TPU |
Loading...
様々な取付に対応。
多面取付が可能、省スペース。
高パイロット精度、給油不要。
豊富なシリーズ。耐高温仕様、使用温度MAX150℃。
この商品に近い類似品がありませんでした。
MD-16X5で型番確定
【在庫品】マルチマウントシリンダ MDシリーズの型番MD-16X5のページです。
型番MD-16X5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MD-10X25-S |
MD-10X30-S |
MD-10X5-S |
MD-16X5-S |
MD-20X10 |
MD-20X10-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | 磁石 | 配管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,001円 ( 2,201円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 25 | 10 | 磁石付 | M5X0.8 | |
2,111円 ( 2,322円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 30 | 10 | 磁石付 | M5X0.8 | |
1,678円 ( 1,846円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 5 | 10 | 磁石付 | M5X0.8 | |
1,752円 ( 1,927円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 5 | 16 | 磁石付 | M5X0.8 | |
1,860円 ( 2,046円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 20 | 磁石なし | M5X0.8 | |
2,125円 ( 2,338円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 20 | 磁石付 | M5X0.8 |