(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,208円 ~ 4,919円
税込価格
2,429円 ~ 5,411円

【特長】使用流体:エア(40μmストレーナーにてろ過済み)、潤滑:不要

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
接続口径
CV値
結線方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2位置エキゾースト
シングル
AC220V
1/4
1.4
DINソケット

1個

2,434( 2,677円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾースト
シングル
AC220V
1/4
1.4
引出しタイプ

1個

2,208( 2,429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
1/4
1.4
DINソケット

1個

2,551( 2,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾースト
シングル
AC220V
3/8
1.68
DINソケット

1個

2,434( 2,677円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾースト
シングル
DC24V
3/8
1.68
DINソケット

1個

2,551( 2,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾースト
シングル
DC24V
3/8
1.68
引出しタイプ

1個

2,551( 2,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾースト
シングル
AC110V
3/8
1.68
引出しタイプ

1個

2,551( 2,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3位置クローズドセンタ
ダブル
AC220V
1/4
1
DINソケット

1個

4,694( 5,163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3位置クローズドセンタ
ダブル
AC220V
1/4
1
引出しタイプ

1個

4,259( 4,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
1/4
1
DINソケット

1個

4,919( 5,411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3位置クローズドセンタ
ダブル
AC110V
1/4
1
DINソケット

1個

4,685( 5,154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3位置プレッシャセンタ
ダブル
AC220V
3/8
1
DINソケット

1個

4,694( 5,163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】使用流体:エア(40μmストレーナーにてろ過済み)、潤滑:不要

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

    【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

    【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

      【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

      【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

        電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

        電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

          電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置

          電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ5000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ5000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS2000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS2000シリーズ

                    NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ

                    NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ

                      電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

                      電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

                        7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                        7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC CHELIC(チェリック) AirTAC(エアタック) SMC
                            通常価格 2,208円 1,675円 1,598円 - - 8,074円 4,801円 4,589円 677円 9,434円 9,923円 1,907円 677円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 -
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - - 単体使用 単体使用 マニホールド搭載用単体 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 -
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト - - ダイレクト ダイレクト マニホールドベース -
                            仕様 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 無給油 / 低電流 - - - 標準 標準 標準 -

                            【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            当社製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/18
                            当社で設計して製作している機械製品に使用しています。以前は、仕様だけを表示して社外で作らせていましたが、社内で作ることになり、同じ商品としました。ミスミですとほとんどの部品がそろうので続けて購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/18
                            当社で設計して製作している機械製品に使用しています。以前は、仕様だけを表示して社外で作らせていましたが、社内で作ることになり、同じ商品としました。ミスミですとほとんどの部品がそろうので続けて購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアアクチュエータの制御
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                            エアアクチュエータの制御に用いました.性能に対して価格が安く,良い商品でした.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました