(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UD207T1
(無給油)サーマロイピロー ユニット用軸受 DRY BEARING UD

(無給油)サーマロイピロー ユニット用軸受 UD207T1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,436円
税込単価
37,880円

【特長】・無給油で使用可能。・水中、海水中、蒸気中および水飛沫中でも使用可能。...

詳細情報を確認する

  • ベアリングユニット 種類:
    ユニット用玉軸受
  • 軸受内径 形状:
    円筒穴止ねじ
  • 転動体材質:
    外輪:144SB12P(さーまろい)、内輪:SUS304(ステンレス鋼)
  • 給油方法:
    無給油

(i)ご注意

  • 【(無給油)サーマロイピロー ひしフランジ形ユニット】はこちら

UD207T1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

サーマロイピロー ユニット用軸受 外形図

製品仕様

  • 軸受素材の主流である鉛を使わず、鉛と同等クラスの特性を持たせた「鉛フリー」材料。
  • RoHS指令(電気電子機器に含まれる特定有害物質使用制限指令)対応製品。
    Cd、Pb、Hg、Cr+6、PBB、PBDEの6物質は全てRoHS指令規制値内。
  • ELV指令(廃自動車指令)対応製品。
    Cd、Pb、Hg、Cr+6の4物質は全てELV指令規制値内。

構造・種類

品番品名材料
1軸受箱SCS13(ステンレス鋼鋳鋼)
2外輪144SB12P(サーマロイ)
3内輪SUS304(ステンレス鋼)
(付属ねじ類もステンレス製)
サーマロイピロー ユニット用軸受 製品仕様_仕様図

使用範囲

軸径呼び番号最大ラジアル荷重“W” 最高回転数“N”許容“W・N”値使用温度最高回転数“α” 
mm-N{kgf}rpmN・rpm{kgf・rpm}
202049,800{1,000}1503.12×105{31,800}-50

+200
7
2520511,800{1,200}1203.43×105{35,000}6
3020616,700{1,700}1003.90×105{39,800}7
3520720,600{2,100}904.21×105{43,000}7
4020824,500{2,500}804.53×105{46,200}6
4520927,500{2,800}704.53×105{46,200}6
5021030,400{3,100}704.68×105{47,700}6
  • “W”、“N”、“W・N”値は無給油、大気中、常温を基準にした場合です。
  • 100℃を超えて使用する場合は、“N”、“W・N”値は使用範囲の1/2を目安にしてください。

規格表

単位:mm
型番寸法
dDdoBeBinmcdfBfGds
UD204T1204733203112.718.31.5438.34M5×0.8
UD205T1255238223414.319.71.5488.74.5M5×0.8
UD206T13062462538.115.922.21.5589.75M6×1
UD207T13572532742.917.525.426811.96M8×1.25
UD208T14080602949.21930.227515.78M8×1.25
UD209T14585652949.21930.228015.78M8×1.25
UD210T15090703051.61932.628517.69M10×1.5

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UD207T1

35
10

1個

34,436( 37,880円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無給油で使用可能。
・水中、海水中、蒸気中および水飛沫中でも使用可能。
・広範な温度域で使用可能。
・粉塵、砂など異物の侵入にもタフ。
・回転運動、振動運動、往復運動および断続運転でも使用可能。
・固体潤滑剤埋込型と比較して極低速、微小運動で特に優位。
・高荷重に耐え、ラジアル荷重、スラスト荷重にも対応可能。
・固体潤滑剤埋込型、ボールベアリング型と比較して耐フレッチング性で優位。

(i)ご注意

  • 【(無給油)サーマロイピロー ひしフランジ形ユニット】はこちら

カタログ

 

Loading...

UD207T1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(無給油)サーマロイピロー ユニット用軸受の型番UD207T1のページです。
型番UD207T1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(無給油)サーマロイピロー ユニット用軸受

(無給油)サーマロイピロー ユニット用軸受

    玉軸受ユニット -インロータイプ-

    玉軸受ユニット -インロータイプ-

      玉軸受ユニット -テークアップタイプ-

      玉軸受ユニット -テークアップタイプ-

        鋳鉄製テークアップ形ユニット UKT テーパ穴

        鋳鉄製テークアップ形ユニット UKT テーパ穴

          鋳鉄製テークアップ形ユニット UCT

          鋳鉄製テークアップ形ユニット UCT

            両端軸受 グランドパッキン方式 FU型

            両端軸受 グランドパッキン方式 FU型

              インサート軸受 UK

              インサート軸受 UK

                鋳鉄製カートリッジ形

                鋳鉄製カートリッジ形

                  インサート軸受 軽量形ベアリングユニット用

                  インサート軸受 軽量形ベアリングユニット用

                    両端軸受 オイルシール方式 FUO型

                    両端軸受 オイルシール方式 FUO型

                      玉軸受ユニット -鋳造製非対称フランジタイプ-

                      玉軸受ユニット -鋳造製非対称フランジタイプ-

                        鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBNPTH

                        鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBNPTH

                          ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズMUSP形

                          ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズMUSP形

                            メーカー 大同メタル工業 ミスミ ミスミ FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) 三和コンベア FYH(日本ピローブロック) NTN KMT ベアリング 三和コンベア ミスミ FYH(日本ピローブロック) 旭精工
                            通常価格 21,372円 1,480円 1,480円 1,731円 1,683円 40,202円 1,097円 1,812円 538円 26,640円 1,090円 5,442円 8,035円
                            通常出荷日 31日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ベアリングユニット 種類 ユニット用玉軸受 インロータイプ テークアップタイプ テークアップ形 テークアップ形 特殊形 インサート軸受 カートリッジ形 インサート軸受 特殊形 変形ひしフランジ形 テークアップ形 ピロー形
                            軸受内径 形状 円筒穴止ねじ 止めねじ 止めねじ - 円筒穴止ねじ式 円筒穴 テーパ穴アダプタ式 円筒穴止ねじ 円筒穴偏心カラー 円筒穴 止めねじ 円筒穴止ねじ式 偏心輪付き円筒穴形
                            転動体材質 外輪:144SB12P(さーまろい)、内輪:SUS304(ステンレス鋼) - - - - - - - - - - - -
                            給油方法 無給油 - - - - - - - - - - - -

                            (無給油)サーマロイピロー ユニット用軸受のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UD204T1
                            UD205T1
                            UD206T1
                            UD208T1
                            UD209T1
                            UD210T1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径 d
                            (φ)

                            21,372円

                            ( 23,509円 )
                            1個 -

                            31日目

                            1020

                            25,414円

                            ( 27,955円 )
                            1個 -

                            31日目

                            1025

                            30,617円

                            ( 33,679円 )
                            1個 -

                            31日目

                            1030

                            38,697円

                            ( 42,567円 )
                            1個 -

                            31日目

                            1040

                            40,005円

                            ( 44,006円 )
                            1個 -

                            31日目

                            1045

                            45,319円

                            ( 49,851円 )
                            1個 -

                            31日目

                            1050

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました