(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10FYL-13A-20M-50A
ステンレス製10Kフランジ式Y型ストレーナー フランジガタYガタストレーナー

ステンレス製10Kフランジ式Y型ストレーナー 10FYL-13A-20M-50A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,220円
税込単価
64,042円

パイプラインの各系統において配管中の異物混入を防ぎ、各機器類への障害を未然に防...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズのスクリーンおよびガスケットは単体でのお取り扱いがございません。

型番

10FYL-13A-20M-50A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10FYL-13A-20M-50A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

15A~50A

65A~200A

ステンレス製10Kフランジ式Y型ストレーナー 15A~50A外形図
ステンレス製10Kフランジ式Y型ストレーナー 65A~200A外形図

製品仕様

基本仕様

材質

接続JIS10kRF
最高使用圧力1.0MPa
最高使用温度150℃
スクリーン内綱 60メッシュ
 本体スクリーンガスケット
10FYL-13ASCS13ASUS304PTFE
10FYL-14ASCS14ASUS316PTFE

規格表

ステンレス製10Kフランジ式Y型ストレーナー 規格表

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
寸法L(mm)
寸法H(mm)
サイズ
本体材質詳細
スクリーン(メッシュ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10FYL-13A-20M-50A

2B
2B
220
115
50A
SCS13A
20

1個

58,220( 64,042円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプラインの各系統において配管中の異物混入を防ぎ、各機器類への障害を未然に防止する製品です。
Y型ストレーナーは流用内の異物量が少ないストレートの配管部に用いるタイプです。

(i)ご注意

  • 本シリーズのスクリーンおよびガスケットは単体でのお取り扱いがございません。

カタログ

10FYL-13A-20M-50Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製10Kフランジ式Y型ストレーナーの型番10FYL-13A-20M-50Aのページです。
型番10FYL-13A-20M-50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製10Kフランジ式Y型ストレーナー

ステンレス製10Kフランジ式Y型ストレーナー

    ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

    ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

      10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

      10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

        16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

        16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

          マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形

          マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形

            16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

            16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

              Y形ストレーナ SY-5シリーズ

              Y形ストレーナ SY-5シリーズ

                マレブルバルブ 20Kタイプ ストレーナ フランジ形

                マレブルバルブ 20Kタイプ ストレーナ フランジ形

                  ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F

                  ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F

                    ステンレス鋼製汎用Y形10Kストレーナフランジ

                    ステンレス鋼製汎用Y形10Kストレーナフランジ

                      Y形ストレーナ SY-40シリーズ

                      Y形ストレーナ SY-40シリーズ

                        ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナねじ込み

                        ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナねじ込み

                          10K型 鋳鉄Y形ストレーナ

                          10K型 鋳鉄Y形ストレーナ

                            メーカー スリーエム工業 キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ ヨシタケ 日立金属(旧日立バルブ) ワシノ機器 キッツ ヨシタケ キッツ 東洋バルヴ
                            通常価格 19,236円 11,899円 24,595円 14,768円 9,074円 8,597円 2,984円 19,964円 25,921円 28,297円 7,650円 3,237円 257,531円
                            通常出荷日 10日目~   2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 / ガス -
                            形状 Y形 Y形 Y形 Y形 Y型 Y形 Y形 Y型 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形
                            呼び圧力 10K 10K 10K 16K 10K 16K - 20K - 10K - 10K 10K
                            本体材質 ステンレス ダクタイル鉄 FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S 球状黒鉛鋳鉄 FCD-S - - 球状黒鉛鋳鉄 ダクタイル鉄 FC200
                            供給側 接続種類 フランジ フランジ(フラットフェイス) フランジ フランジ フランジ形 Rc Rc フランジ形 フランジ形(JIS 10K-RF) フランジ フランジ Rc フランジ

                            ステンレス製10Kフランジ式Y型ストレーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10FYL-13A-100M-15A
                            10FYL-13A-100M-200A
                            10FYL-13A-100M-20A
                            10FYL-13A-20M-65A
                            10FYL-13A-20M-80A
                            10FYL-13A-40M-100A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び 寸法L
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)
                            サイズ 本体材質詳細 スクリーン(メッシュ)

                            19,236円

                            ( 21,160円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1/2B1/2B1255515ASCS13A100

                            612,852円

                            ( 674,137円 )
                            1個 -

                            10日目

                            8B8B540410200ASCS13A100

                            23,512円

                            ( 25,863円 )
                            1個 -

                            10日目

                            3/4B3/4B1407020ASCS13A100

                            110,946円

                            ( 122,041円 )
                            1個 -

                            10日目

                            2 1/2B2 1/2B27016065ASCS13A20

                            130,793円

                            ( 143,872円 )
                            1個 -

                            10日目

                            3B3B29020080ASCS13A20

                            189,526円

                            ( 208,479円 )
                            1個 -

                            10日目

                            4B4B350240100ASCS13A40

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました