(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牽引用キャスター 80シリーズ 固定

牽引用キャスター 80シリーズ 固定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,286円 ~ 28,778円
税込価格
17,915円 ~ 31,656円

【大手自動車メーカー採用!動力牽引でも3年交換不要の実績、トータル72%コスト...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐磨耗性
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    125(133)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    62(86)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • プレート長さ L(mm):
    159
  • プレート幅 W(mm):
    113
  • 車輪幅 B(mm):
    45
  • 用途:
    物流・台車・パレット / 工場設備

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

牽引用キャスター 80シリーズ 固定 外形図

規格表

牽引用キャスター 80シリーズ 固定 規格表

※ウレタン車輪(UF)仕様のみ

  • 金具はシルバー塗装です。

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
荷重区分
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[合成ゴム] ゴム
35.01~80.00
185~205
150
75
軽中荷重
10

20個

17,045( 18,750円 )

12日目

[合成ゴム] ゴム
80.01~140.00
185~205
150
130
中荷重
10

20個

16,286( 17,915円 )

12日目

[合成ゴム] ゴム
140.01~220.00
185~205
150
190
中荷重
10

20個

17,045( 18,750円 )

12日目

[ウレタン] ウレタン
35.01~80.00
185~205
150
75
軽中荷重
10

20個

17,243( 18,967円 )

12日目

[ウレタン] ウレタン
80.01~140.00
185~205
150
130
中荷重
10

20個

17,243( 18,967円 )

12日目

[ウレタン] ウレタン
140.01~220.00
185~205
150
190
中荷重
10

20個

18,385( 20,224円 )

12日目

[ウレタン] ウレタン
220.01~320.00
185~205
150
280
重荷重
10

20個

16,471( 18,118円 )

12日目

[ウレタン] ウレタン
220.01~320.00
185~205
150
320
重荷重
10

20個

18,774( 20,651円 )

12日目

[合成ゴム] ゴム
35.01~80.00
230~250
200
75
軽中荷重
10

20個

19,374( 21,311円 )

12日目

[合成ゴム] ゴム
80.01~140.00
230~250
200
130
中荷重
10

20個

20,279( 22,307円 )

12日目

[合成ゴム] ゴム
140.01~220.00
230~250
200
190
中荷重
10

20個

20,279( 22,307円 )

12日目

[ウレタン] ウレタン
35.01~80.00
230~250
200
75
軽中荷重
10

20個

16,286( 17,915円 )

12日目

[ウレタン] ウレタン
80.01~140.00
230~250
200
130
中荷重
10

1個

28,778( 31,656円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ウレタン] ウレタン
220.01~320.00
230~250
200
280
重荷重
10

1個

28,778( 31,656円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ウレタン] ウレタン
220.01~320.00
230~250
200
320
重荷重
10

1個

24,333( 26,766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【大手自動車メーカー採用!動力牽引でも3年交換不要の実績、トータル72%コスト削減!】
・牽引可能な高耐久仕様
独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。
・スプリングによる衝撃吸引
適切な設計によりスプリングが挫屈せず、安定した衝撃吸引効果をもたらします。
・旋回部にスラストベアリングを使用
室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をランナップ。
・用途
工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等
↓ 特集ページ ↓

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牽引用キャスター 80シリーズ 固定

牽引用キャスター 80シリーズ 固定

    牽引用キャスター 80シリーズ 自在

    牽引用キャスター 80シリーズ 自在

      鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

      鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

        緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ 固定 SAKシリーズ

        緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ 固定 SAKシリーズ

          緩衝スプリングキャスタⅡセンターコイルタイプ SAJ-HO SAJB-HO

          緩衝スプリングキャスタⅡセンターコイルタイプ SAJ-HO SAJB-HO

            鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

            鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

              SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 1

              SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 1

                SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 7

                SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 7

                  SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 5

                  SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 5

                    SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 3

                    SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 3

                      ミドルクラス 100HBs トラック型 重量用 ローラーベア入 ストッパー付 合成ゴム車輪

                      ミドルクラス 100HBs トラック型 重量用 ローラーベア入 ストッパー付 合成ゴム車輪

                        ステンレス製キャスター 940BBE・935BBE 車輪径100・125mm

                        ステンレス製キャスター 940BBE・935BBE 車輪径100・125mm

                          NPR型固定車プレート式・帯電防止性ウレタン車(ストッパー付)

                          NPR型固定車プレート式・帯電防止性ウレタン車(ストッパー付)

                            メーカー ナンシン ナンシン 京町産業車輌 シシクアドクライス シシクアドクライス 京町産業車輌 SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG 内村製作所(内村キャスター販売) ハンマーキャスター ユーエイキャスター
                            通常価格 16,286円 17,045円 4,989円 5,071円 9,997円 9,459円 931円 623円 392円 353円 8,657円 9,275円 24,146円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   6日目   8日目   13日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 / 緩衝器付 プレート式自在 / 緩衝器付 プレート式自在 - - - - プレート式自在 平付けプレート旋回式 / クッションキャスター プレート式固定 / 緩衝器付
                            ストッパ なし なし なし - - なし - - - - 回転ストッパ付 - 回転ストッパ付
                            車輪特性 耐磨耗性 耐磨耗性 なし - - なし - - - - 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 - 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 帯電防止
                            取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm) 125(133) 125(133) - - 112 - - - - - - 82 82

                            牽引用キャスター 80シリーズ 固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました