(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:95703
ステン8~12mmハカマ蝶番 ステン8~12MMハカマチョウバン

ステン8~12mmハカマ蝶番 95703

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,111円
税込単価
121,122円

【特長】・薄型ヨコ長の巾木にあわせやすいデザイン・シンプルだからこそクオリティ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

95703 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

95703 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
付加機能
取付方法
本体表面処理
仕様
適応ガラス(mm)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

95703

ガラス蝶番
なし(通常)
その他
ヘアーライン
ハカマ蝶番
12
~1200

1個

110,111( 121,122円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型ヨコ長の巾木にあわせやすいデザイン
・シンプルだからこそクオリティの高さが際立つシリーズ

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

95703で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン8~12mmハカマ蝶番の型番95703のページです。
型番95703に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン8~12mmハカマ蝶番

ステン8~12mmハカマ蝶番

    ステン5mmハカマ蝶番

    ステン5mmハカマ蝶番

      キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

      キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

        スクエア ヒンジ  (SQH)

        スクエア ヒンジ (SQH)

          ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

          ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

            ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

            ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

              キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

              キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

                スクエア ヒンジ (SQH)

                スクエア ヒンジ (SQH)

                  SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

                  SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

                    LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                    LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                      平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                      平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                        メーカー スリーナイン島野 スリーナイン島野 スガツネ工業 イマオコーポレーション SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                        通常価格 239円 263円 1,737円 4,170円 22,785円 668円 2,698円 3,200円 648円 1,216円 275円
                        通常出荷日 5日目   5日目   4日目   3日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                        本体材質 ステンレス ステンレス スチール 黄銅 - スチール ステンレス鋼(SUS304) -
                        勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 -
                        使用環境 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 / 耐食性 標準 標準

                        ステン8~12mmハカマ蝶番のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        95650
                        95651
                        95652
                        95653
                        95655
                        95704
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        種類 付加機能 取付方法 本体表面処理 仕様 適応ガラス
                        (mm)
                        サイズ
                        (mm)

                        61,966円

                        ( 68,163円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ガラス蝶番なし(通常)その他ヘアーラインハカマ蝶番8・10~500

                        79,842円

                        ( 87,826円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ガラス蝶番なし(通常)その他ヘアーラインハカマ蝶番8・10~950

                        101,293円

                        ( 111,422円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ガラス蝶番なし(通常)その他ヘアーラインハカマ蝶番8・10~1200

                        113,446円

                        ( 124,791円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ガラス蝶番なし(通常)その他ヘアーラインハカマ蝶番8・10~1450

                        72,216円

                        ( 79,438円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ガラス蝶番なし(通常)その他バフ研磨ハカマ蝶番/#4008・10~500

                        124,886円

                        ( 137,375円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        ガラス蝶番なし(通常)その他ヘアーラインハカマ蝶番12~1450

                        蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました