(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スムースライドS270 自動解除

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,814円
税込単価
1,995円

【特長】・2段引、引抜可能です・側板と引出しの間隔の精度が必要です・高精度でな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

77140 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
ストローク(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

77140

151~350
151~350
201~400
250
240.3
152

1個

1,814( 1,995円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段引、引抜可能です
・側板と引出しの間隔の精度が必要です
・高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

77140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムースライドS270 自動解除の型番77140のページです。
型番77140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スムースライドS270 自動解除

スムースライドS270 自動解除

    スムースライドD301 自動解除

    スムースライドD301 自動解除

      スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

      スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

        スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ

        スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ

          スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ

          スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ

            スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ

            スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ

              スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ

              スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ

                スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ

                スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ

                  スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                  スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                    スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ

                    スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ

                      超重量用小型スライドレール K-216

                      超重量用小型スライドレール K-216

                        スライドレール 2段引 標準タイプ/簡易開時保持タイプ

                        スライドレール 2段引 標準タイプ/簡易開時保持タイプ

                          スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

                          スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

                            メーカー スリーナイン島野 スリーナイン島野 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タキゲン製造 ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,814円 6,918円 3,522円 990円 2,212円 1,440円 1,300円 2,327円 5,064円 2,429円 92,398円 1,220円 5,462円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール SUS304 スチール スチール スチール SUS304 SUS304 スチール スチール 炭素鋼引抜き材 SUS304 SUS304
                            レール表面処理 ユニクロ処理 ユニクロ処理 - - - - - - - - - - -

                            スムースライドS270 自動解除のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            高精度ドリルプラス
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/03
                            YouTubeで検索してこの商品を使ったら簡単に出来ました!商品数も多くて送料無料なので凄くありがたいです!

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高精度ドリルプラス
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/03
                            YouTubeで検索してこの商品を使ったら簡単に出来ました!商品数も多くて送料無料なので凄くありがたいです!

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました