(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーボールキャスター座付

カラーボールキャスター座付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
644円 ~ 762円
税込価格
708円 ~ 838円

【特長】・材質・仕上:本体 鉄・クロームメッキ、車輪 ポリプロピレン、座金 鉄...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    その他
  • 荷重範囲(daN):
    220.01~320.00
  • 車輪径 D(φ):
    50
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    36
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    36
  • 許容荷重(daN):
    294
  • プレート長さ L(mm):
    48
  • プレート幅 W(mm):
    48

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

カラーボールキャスター座付 外形図

製品仕様

  • 捻子ナシ
型番サイズタイプカラー耐荷重(1個)
5194050mm座付オレンジ30kg
5194550mm座付30kg
5195050mm座付30kg
5200050mm座・ストップ付オレンジ30kg
5200550mm座・ストップ付30kg
5201050mm座・ストップ付30kg

型番リスト

型番
ストッパ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
オレンジ

4個

644( 708円 )

3日目

なし

4個

644( 708円 )

3日目

なし

4個

644( 708円 )

3日目

回転ストッパ付
オレンジ

4個

762( 838円 )

3日目

回転ストッパ付

4個

762( 838円 )

3日目

回転ストッパ付

4個

762( 838円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質・仕上:本体 鉄・クロームメッキ、車輪 ポリプロピレン、座金 鉄・ユニクロメッキ
・車輪にポリプロピレンを採用し従来の常識を超えたデザインです
・色は、白・オレンジ・茶を取り揃えています
・耐荷重 96kg/4個

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーボールキャスター座付

カラーボールキャスター座付

    SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 35mm

    SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 35mm

      デザインキャスター ライトグレー40径 取付高:48mm TF40N8SL-12

      デザインキャスター ライトグレー40径 取付高:48mm TF40N8SL-12

        22.0x14.0mm ボールキャスター(埋込み)

        22.0x14.0mm ボールキャスター(埋込み)

          TRUSCO TYGシリーズ 自在 ウレタン車 50mm

          TRUSCO TYGシリーズ 自在 ウレタン車 50mm

            200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

            200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

              SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 3

              SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 3

                SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mm

                SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mm

                  SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 自在 50mm

                  SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 自在 50mm

                    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 60mm

                    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 60mm

                      SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 自在 35mm

                      SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 自在 35mm

                        SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 自在 60mm

                        SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 自在 60mm

                          40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)

                          40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)

                            メーカー スリーナイン島野 SAMSONG 東海キャスター エスコ トラスコ中山 エスコ SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG エスコ
                            通常価格 644円 337円 458円 525円 634円 137,460円 330円 1,352円 363円 608円 337円 575円 344円
                            通常出荷日 3日目   1日目   7日目   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 - - プレート式ボールキャスター - - - - - - - - -
                            金具材質 スチール - - スチール - - - - - - - - -
                            車輪材質 その他 - - スチール - - - - - - - - -
                            荷重範囲(daN) 220.01~320.00 - - ~35.00 - - - - - - - - -

                            カラーボールキャスター座付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました