(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステン 破損止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステン 破損止【2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,991円 ~ 48,908円
税込価格
3,290円 ~ 53,799円

バリ処理済みで素手で触っても大丈夫です。切断加工対応のステンレス製の破損止

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体/オプション:
    オプション

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は配送の都合上、メーカカタログ記載の長さを1000mmまたは1500mmでカットしています。例えば、型番:05011-1500-2は、長さ3000mmの商品を1500mm×2本にカットした状態でのお届けとなります。
  • お客様のご指定長さにカットするご注文には対応しておりません。

型番

未確定37件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

破損止

ステン 破損止【2~4個入り】 外形図1
ステン 破損止【2~4個入り】 外形図2

5mm用35mmの錠穴加工

厚口破損止

ステン 破損止【2~4個入り】 外形図3

8-1、10-1、12-1破損止

ステン 破損止【2~4個入り】 外形図4

5mmフレーム破損止

ステン 破損止【2~4個入り】 外形図5

破損止(h型)

ステン 破損止【2~4個入り】 外形図6

製品仕様

破損止

型番対応厚THWL仕上
05000-1000-23mm用0.69.542,000HL
05010-1000-25mm用0.69.56.52,000HL
05015-1000-25mm用0.69.56.52,000#800
05011-1500-25mm用0.69.56.53,000HL
05016-1000-25mm用-20.69.55.22,000HL
05017-1500-25mm用-20.69.55.23,000HL
05021-1000-25-2mm用15mm0.6155.22,000HL
05022-1000-25-2mm用20mm0.6205.22,000HL
05023-1000-25-2mm用25mm0.6255.22,000HL
05024-1000-25-2mm用30mm0.6305.22,000HL
05012-1000-25-2mm用35mm0.6355.22,000HL
05026-1000-25-2mm用40mm0.6405.22,000HL
05060-1000-25mm用15mm0.8156.22,000HL
05065-1000-25mm用20mm0.8206.22,000HL
05070-1000-25mm用25mm0.8256.22,000HL
05075-1000-25mm用25mm0.8256.22,000#800
05080-1000-25mm用30mm0.8306.22,000HL
05090-1000-25mm用35mm0.8356.22,000HL
05095-1000-25mm用35mm 錠片穴付0.8356.22,000HL
05096-1000-25mm用40mm0.8406.22,000HL
05098-1000-25mm用50mm0.8506.22,000HL
05018-1000-27mm用0.610.67.32,000HL
05019-1500-27mm用0.610.67.33,000HL
05020-1000-28mm用10mm0.6108.52,000HL
05118-1500-28mm用40mm0.8408.23,000HL
05119-1500-28mm用50mm0.8508.23,000HL
05120-1500-210mm用40mm0.84010.23,000HL
05121-1500-210mm用50mm0.85010.23,000HL
05122-1500-212mm用40mm0.84012.23,000HL
05123-1500-212mm用50mm0.85012.23,000HL

厚口破損止

型番対応厚HL仕上
05110-915-45mm用133,660HL
05112-915-45mm用133,660磨き ※1
05115-917.5-45mm用253,670HL
05116-917.5-45mm用253,670磨き ※1
05113-1500-210mm用553,000HL
05114-1500-210mm用553,000磨き ※1

※1 磨きレベルは、#400程度です。

8-1、10-1、12-1破損止

型番対応厚HWL仕上
05030-1500-28mm用12.58.53,000HL
05032-1500-210mm用11.510.53,000HL
05034-1500-212mm用10.512.53,000HL
  • 厚さ1mm・溶接加工に対応

5mmフレーム破損止

型番対応厚L仕上
05013-1000-25mm用2,000HL
  • ステン5mm用40mmHハカマと同じ巾の破損止です。
  • フレーム状に組んだ際、段差がなく美しく仕上がります。

破損止(h型)

型番対応厚L仕上
04995-1000-25mm用2,000HL

商品特長詳細

ステンレス製品の主な仕上

ステン 破損止【2~4個入り】 仕上
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ詳細
厚み(T)(mm)
高さ(H)
幅(W)(mm)
長さ(L)
仕上げ
納品長さ×本数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
破損止(h型)
-
-
-
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

4,675( 5,143円 )

7日目

破損止
0.6mm
9.5mm
4mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

3,016( 3,318円 )

7日目

破損止
0.6mm
9.5mm
6.5mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

2,991( 3,290円 )

7日目

破損止
0.6mm
9.5mm
6.5mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

3,163( 3,479円 )

7日目

破損止
0.6mm
35mm
5.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

6,875( 7,563円 )

7日目

5mmフレーム破損止
-
-
-
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

6,600( 7,260円 )

7日目

破損止
0.6mm
9.5mm
6.5mm
2000mm
#800
1000mm×2本

1パック

2個入り

6,463( 7,109円 )

7日目

破損止
0.6mm
9.5mm
5.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

2,991( 3,290円 )

7日目

破損止
0.6mm
9.5mm
5.2mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

3,025( 3,328円 )

7日目

破損止
0.6mm
10.6mm
7.3mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

3,113( 3,424円 )

7日目

破損止
0.6mm
10.6mm
7.3mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

3,300( 3,630円 )

7日目

破損止
0.6mm
10mm
8.5mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

3,151( 3,466円 )

7日目

破損止
0.6mm
15mm
5.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

4,125( 4,538円 )

7日目

破損止
0.6mm
20mm
5.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

4,813( 5,294円 )

7日目

破損止
0.6mm
25mm
5.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

6,738( 7,412円 )

7日目

破損止
0.6mm
30mm
5.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

6,875( 7,563円 )

7日目

破損止
0.6mm
40mm
5.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

7,887( 8,676円 )

7日目

12-1破損止
-
12.5mm
8.5mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

7,942( 8,736円 )

7日目

10-1破損止
-
11.5mm
10.5mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

7,942( 8,736円 )

7日目

8-1破損止
-
10.5mm
12.5mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

7,942( 8,736円 )

7日目

破損止
0.8mm
15mm
6.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

3,713( 4,084円 )

7日目

破損止
0.8mm
20mm
6.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

4,125( 4,538円 )

7日目

破損止
0.8mm
25mm
6.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

4,950( 5,445円 )

7日目

破損止
0.8mm
25mm
6.2mm
2000mm
#800
1000mm×2本

1パック

2個入り

11,538( 12,692円 )

7日目

破損止
0.8mm
30mm
6.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

5,775( 6,353円 )

7日目

破損止
0.8mm
35mm
6.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

6,325( 6,958円 )

7日目

破損止
0.8mm
35mm
6.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

6,875( 7,563円 )

7日目

破損止
0.8mm
40mm
6.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

8,144( 8,958円 )

7日目

破損止
0.8mm
50mm
6.2mm
2000mm
HL
1000mm×2本

1パック

2個入り

9,481( 10,429円 )

7日目

厚口破損止
2mm
55mm
10.5mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

45,437( 49,981円 )

7日目

厚口破損止
2mm
55mm
10.5mm
3000mm
磨き(#400)
1500mm×2本

1パック

2個入り

48,908( 53,799円 )

7日目

破損止
0.8mm
40mm
8.2mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

12,107( 13,318円 )

7日目

破損止
0.8mm
50mm
8.2mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

14,782( 16,260円 )

7日目

破損止
0.8mm
40mm
10.2mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

13,548( 14,903円 )

7日目

破損止
0.8mm
50mm
10.2mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

16,234( 17,857円 )

7日目

破損止
0.8mm
40mm
12.2mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

14,353( 15,788円 )

7日目

破損止
0.8mm
50mm
12.2mm
3000mm
HL
1500mm×2本

1パック

2個入り

17,629( 19,392円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バリ処理済みで素手で触っても大丈夫です。
切断加工対応のステンレス製の破損止

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は配送の都合上、メーカカタログ記載の長さを1000mmまたは1500mmでカットしています。例えば、型番:05011-1500-2は、長さ3000mmの商品を1500mm×2本にカットした状態でのお届けとなります。
  • お客様のご指定長さにカットするご注文には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン 破損止

ステン 破損止

    真鍮 破損止/チャンネル

    真鍮 破損止/チャンネル

      真鍮フラットバー

      真鍮フラットバー

        ガラス錠 CLKM27型

        ガラス錠 CLKM27型

          メーカー スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スガツネ工業
          通常価格 2,991円 6,600円 3,300円 25,065円
          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   3日目  
          商品タイプ その他 その他 その他 その他
          本体/オプション オプション オプション オプション -

          ステン 破損止のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          樹脂板の補強として
          評価 4.0満足度:4.02021/01/19
          樹脂板の欠け(割れ)防止の為に使用しました。
          一つ一つ保護シールが貼ってあるので傷を気にせず加工することができました。
          願わくばもっと短納期で入ると助かります。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました