(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:04189-1500-2
ステン 博物館用レール【2~4個入り】 ステン ハクブツカンヨウレール

ステン 博物館用レール 04189-1500-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,972円 22,954円
税込単価
27,469円 25,249円

スリーナイン島野の,ステンレス製,博物館用レール。HL仕上げ。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上げ:
    HL

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

04189-1500-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

04189-1500-2 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
適応ガラス(mm)
長さ(mm)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04189-1500-2

戸当り・クッション材
12
1500
-

1パック

2個入り

24,972円

22,954

( 25,249円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリーナイン島野の,ステンレス製,博物館用レール。
HL仕上げ。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

04189-1500-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン 博物館用レールの型番04189-1500-2のページです。
型番04189-1500-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン 博物館用レール

ステン 博物館用レール

    ステン 2号レール

    ステン 2号レール

      カウンターレール

      カウンターレール

        真鍮 レール

        真鍮 レール

          メーカー スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野
          通常価格 18,283円 7,150円 4,409円 9,606円
          通常出荷日 7日目   7日目   3日目~   7日目  
          材質 ステンレス ステンレス - 真鍮
          仕上げ HL - - #400

          ステン 博物館用レールのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          04180-1000-4
          04183-1000-4
          04186-1219-2
          04187-1000-4
          04188-1000-4
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          種類 適応ガラス
          (mm)
          長さ
          (mm)
          特長

          60,220円

          ( 66,242円 )

          4個入り

          1パック あり

          7日目

          レール101000上レール

          82,240円

          ( 90,464円 )

          4個入り

          1パック あり

          7日目

          レール101000下レール

          18,283円

          ( 20,111円 )

          2個入り

          1パック あり

          7日目

          戸当り・クッション材101219-

          57,685円

          ( 63,454円 )

          4個入り

          1パック あり

          7日目

          レール121000上レール

          109,737円

          ( 120,711円 )

          4個入り

          1パック あり

          7日目

          レール121000下レール

          引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました