(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:03771-1000-2
ステン 面打レール【2個入り】 ステン ツラウチレール

ステン 面打レール 03771-1000-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,213円
税込単価
15,634円

【特長】・上下フレーム対応、上レール、下レール材質:ステンレス仕上げ:ヘアーラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レール
  • 材質:
    ステンレス
  • 適応ガラス(mm):
    5・6

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

03771-1000-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

03771-1000-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
仕上げ
長さ(mm)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03771-1000-2

面打
#600
1000
上レール

1パック

2個入り

14,213( 15,634円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下フレーム対応、上レール、下レール
材質:ステンレス
仕上げ:ヘアーライン、#600
適応ガラス(mm):5・6

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

03771-1000-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン 面打レールの型番03771-1000-2のページです。
型番03771-1000-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン 面打レール

ステン 面打レール

    ステン 博物館用レール

    ステン 博物館用レール

      ステン 1号レール

      ステン 1号レール

        真鍮 レール

        真鍮 レール

          バリアフリー敷居レール

          バリアフリー敷居レール

            ステン 3線レール

            ステン 3線レール

              吊戸フレ止めガイド/レール

              吊戸フレ止めガイド/レール

                メーカー スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 丸喜金属本社 スリーナイン島野 丸喜金属本社
                通常価格 11,470円 18,283円 1,198円 9,606円 8,077円 17,249円 1,034円
                通常出荷日 7日目   7日目   3日目~   7日目   4日目   7日目   3日目  
                種類 レール - - レール レール レール -
                材質 ステンレス ステンレス - 真鍮 - ステンレス -
                適応ガラス(mm) 5・6 - 5・6 5 - - -

                ステン 面打レールのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                03765-1000-2
                03766-1000-2
                03767-1000-2
                03774-1000-2
                03777-1000-2
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                仕様 仕上げ 長さ
                (mm)
                特長

                18,646円

                ( 20,511円 )

                2個入り

                1パック あり

                7日目

                面打HL1000上下フレーム対応

                22,557円

                ( 24,813円 )

                2個入り

                1パック あり

                7日目

                防虫面打HL1000上レール

                23,233円

                ( 25,556円 )

                2個入り

                1パック あり

                7日目

                防虫面打HL1000上レール

                13,614円

                ( 14,975円 )

                2個入り

                1パック あり

                7日目

                面打HL1000上レール

                11,470円

                ( 12,617円 )

                2個入り

                1パック あり

                7日目

                面打直立HL1000下レール

                引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました