(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:03710-1000-2
ステン 2号レール【2~4個入り】 ステン 2ゴウレール

ステン 2号レール 03710-1000-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,710円
税込単価
9,581円

【特長】・上下フレーム対応、上レール、下レール材質:ステンレス適応ガラス(mm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レール
  • 材質:
    ステンレス
  • 適応ガラス(mm):
    5・6
  • 長さ(mm):
    1000

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

03710-1000-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

03710-1000-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステン 2号レール 外形図01

03758・03759:ステン2号防虫レール
03700・03701:ステン2号防虫引分レール

ステン 2号レール 外形図02

03677・03678:ステン2号ワイドレール

ステン 2号レール 外形図03

03710・03715・03717・03718:ステン2号6mm上レール

ステン 2号レール 外形図04

03721・03726・03728:ステン2号直立下レール

ステン 2号レール 外形図05

03734・03738:ステンSL2号下レール

ステン 2号レール 外形図06

03720・03725・03727・03719:ステン2号6mm下レール

製品仕様

ステン 2号レール 仕様01

03758・03759:ステン2号防虫レール
03700・03701:ステン2号防虫引分レール

ステン 2号レール 仕様02

03677・03678:ステン2号ワイドレール

ステン 2号レール 仕様03

03710・03715・03717・03718:ステン2号6mm上レール

ステン 2号レール 仕様04

03721・03726・03728:ステン2号直立下レール

ステン 2号レール 仕様05

03734・03738:ステンSL2号下レール

ステン 2号レール 仕様06

03720・03725・03727・03719:ステン2号6mm下レール

規格表

ステン 2号レール 規格表01

型番リスト

型番
仕様
仕上げ
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03710-1000-2

掘込
B2
上レール

1パック

2個入り

8,710( 9,581円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下フレーム対応、上レール、下レール
材質:ステンレス
適応ガラス(mm):5・6
長さ(mm):1000

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

03710-1000-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン 2号レールの型番03710-1000-2のページです。
型番03710-1000-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン 2号レール

ステン 2号レール

    ステン 博物館用レール

    ステン 博物館用レール

      ステン 1号レール

      ステン 1号レール

        アルミ 40ミリHハカマ

        アルミ 40ミリHハカマ

          サイレントレール No.941T・No.942T

          サイレントレール No.941T・No.942T

            メーカー スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 ベスト
            通常価格 7,150円 18,283円 1,198円 648円 3,305円
            通常出荷日 7日目   7日目   3日目~   3日目   3日目  
            種類 レール - - - レール
            材質 ステンレス ステンレス - - -
            適応ガラス(mm) 5・6 - 5・6 - -
            長さ(mm) 1000 - - - -

            ステン 2号レールのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            03678-1000-4
            03700-1000-2
            03701-1000-4
            03717-1000-2
            03718-1000-4
            03720-1000-2
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様 仕上げ 特長

            15,256円

            ( 16,782円 )

            4個入り

            1パック あり

            7日目

            堀込B2上下フレーム対応

            17,387円

            ( 19,126円 )

            2個入り

            1パック あり

            7日目

            防虫引分掘込B2上レール

            23,119円

            ( 25,431円 )

            4個入り

            1パック あり

            7日目

            防虫引分掘込B2上レール

            10,490円

            ( 11,539円 )

            2個入り

            1パック あり

            7日目

            掘込HL上レール

            15,040円

            ( 16,544円 )

            4個入り

            1パック あり

            7日目

            掘込HL上レール

            7,150円

            ( 7,865円 )

            2個入り

            1パック あり

            7日目

            堀込B2下レール

            引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました