(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:03219
ステン 75ミリHハカマ 8mm【1~2個入り】 ステン 75ミリHハカマ 8MM

ステン 75ミリHハカマ 8mm 03219

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,689円
税込単価
2,958円

【特長】素手で触っても大丈夫なバリ処理済みです。材質:ステンレス適応ガラス(m...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 適応ガラス(mm):
    8
  • サイズ(mm):
    75

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

03219 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

03219 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
仕様
仕上げ
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03219

戸車・吊車
丸車(2個車)カバーなし
-
-

1個

2,689( 2,958円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
素手で触っても大丈夫なバリ処理済みです。
材質:ステンレス
適応ガラス(mm):8
サイズ(mm):75

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

03219で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン 75ミリHハカマ 8mmの型番03219のページです。
型番03219に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン 75ミリHハカマ 8mm

ステン 75ミリHハカマ 8mm

    ジュニア250A・250B 上レール 20988

    ジュニア250A・250B 上レール 20988

      ステン 40ミリHハカマ 8mm

      ステン 40ミリHハカマ 8mm

        ステン 75ミリHハカマ 12mm

        ステン 75ミリHハカマ 12mm

          ステン 75ミリHハカマ 10mm

          ステン 75ミリHハカマ 10mm

            ステン 面打レール

            ステン 面打レール

              カウンターレール

              カウンターレール

                ステン 8ミリレール

                ステン 8ミリレール

                  FD80-AFH 重量用アルミフレーム引戸

                  FD80-AFH 重量用アルミフレーム引戸

                    アルミ 40ミリHハカマ

                    アルミ 40ミリHハカマ

                      ステン 40ミリHハカマ

                      ステン 40ミリHハカマ

                        アルミ 40ミリHハカマ 7mm

                        アルミ 40ミリHハカマ 7mm

                          メーカー スリーナイン島野 スガツネ工業 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スガツネ工業 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野
                          通常価格 2,689円 136,566円 1,489円 5,936円 4,198円 11,470円 4,409円 15,815円 549円 648円 545円 8,955円
                          通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   7日目   3日目~   7日目   4日目   3日目   3日目~   7日目  
                          材質 ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス - - - アルミ
                          適応ガラス(mm) 8 - - 12 10 5・6 - 8 - - - 7
                          サイズ(mm) 75 - 40 75 75 - - - - - - 40

                          ステン 75ミリHハカマ 8mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          03215-1000-2
                          03216
                          03217
                          03218
                          03220
                          03221
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          種類 仕様 仕上げ 長さ
                          (mm)

                          43,047円

                          ( 47,352円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          7日目

                          引戸用ハカマ左前片穴明HL1000

                          26,906円

                          ( 29,597円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          引戸用ハカマ錠穴ナシHL1490

                          31,075円

                          ( 34,183円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          引戸用ハカマ右前片穴明HL1490

                          3,549円

                          ( 3,904円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          戸車・吊車平車(2個車)カバーなし--

                          3,776円

                          ( 4,154円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          戸車・吊車平車(2個車)カバー付--

                          2,789円

                          ( 3,068円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          戸車・吊車丸車(2個車)カバー付--

                          引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました