(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:03195
ステン 75ミリHハカマ 12mm【1~2個入り】 ステン 75ミリHハカマ 12MM

ステン 75ミリHハカマ 12mm 03195

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,936円
税込単価
6,530円

【特長】右前設定で錠穴加工しています。材質:ステンレス仕上げ:HL適応ガラス(...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上げ:
    HL
  • 適応ガラス(mm):
    12
  • サイズ(mm):
    75

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

03195 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

03195 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
仕様
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03195

戸車・吊車
-
-

1個

5,936( 6,530円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
右前設定で錠穴加工しています。
材質:ステンレス
仕上げ:HL
適応ガラス(mm):12
サイズ(mm):75

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

03195で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン 75ミリHハカマ 12mmの型番03195のページです。
型番03195に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン 75ミリHハカマ 12mm

ステン 75ミリHハカマ 12mm

    ステン 75ミリHハカマ 10mm

    ステン 75ミリHハカマ 10mm

      ステン 40ミリHハカマ

      ステン 40ミリHハカマ

        アルミ 40ミリHハカマ

        アルミ 40ミリHハカマ

          アルミ 40ミリHハカマ 7mm

          アルミ 40ミリHハカマ 7mm

            ステン 40ミリHハカマ 8mm

            ステン 40ミリHハカマ 8mm

              ステン 30ミリHハカマ

              ステン 30ミリHハカマ

                ステン 8ミリレール

                ステン 8ミリレール

                  ステン 面打レール

                  ステン 面打レール

                    VレールAMW3318

                    VレールAMW3318

                      中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2LW

                      中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2LW

                        メーカー スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 ハイロジック ベスト
                        通常価格 5,936円 4,198円 545円 648円 8,955円 1,489円 13,762円 15,815円 11,470円 3,778円 13,798円
                        通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   7日目   3日目~   7日目   7日目   7日目   2日目   3日目  
                        材質 ステンレス ステンレス - - アルミ ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - -
                        仕上げ HL - - - - HL HL HL - - -
                        適応ガラス(mm) 12 10 - - 7 - 5 8 5・6 - -
                        サイズ(mm) 75 75 - - 40 40 30 - - - -

                        ステン 75ミリHハカマ 12mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        03174
                        03175-1000-2
                        03176
                        03177-1000-2
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        種類 仕様 長さ
                        (mm)

                        37,299円

                        ( 41,029円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        引戸用ハカマ錠穴ナシ1490

                        51,605円

                        ( 56,766円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        7日目

                        引戸用ハカマ錠穴ナシ1000

                        40,092円

                        ( 44,101円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        引戸用ハカマ右前片穴明1490

                        54,091円

                        ( 59,500円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        7日目

                        引戸用ハカマ右前片穴明1000

                        引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました