(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:03183
ステン 75ミリHハカマ 10mm【1~2個入り】 ステン 75ミリHハカマ 10MM

ステン 75ミリHハカマ 10mm 03183

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,198円
税込単価
4,618円

【特長】・右前設定で錠穴加工しています。材質:ステンレス適応ガラス(mm):1...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 適応ガラス(mm):
    10
  • サイズ(mm):
    75

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

03183 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

03183 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

10mm用75mmHハカマ

ステン 75ミリHハカマ 10mm 外形図01

10mm用75mmHハカマ用取付車

ステン 75ミリHハカマ 10mm 外形図02

製品仕様

10mm用75mmHハカマ用取付車

  • 耐荷重:40kg
  • 使用条件:2個
  • スベリ止めテープ付。
  • ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
 
ステン 75ミリHハカマ 10mm 仕様01

規格表

10mm用75mmHハカマ

ステン 75ミリHハカマ 10mm 規格表01

長さ1500mm→1490mmに順次切替中となります。(※印)

10mm用75mmHハカマ用取付車

ステン 75ミリHハカマ 10mm 規格表02

型番リスト

型番
種類
仕様
仕上げ
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03183

戸車・吊車
カバーなし
-
-

1個

4,198( 4,618円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・右前設定で錠穴加工しています。
材質:ステンレス
適応ガラス(mm):10
サイズ(mm):75

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

03183で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン 75ミリHハカマ 10mmの型番03183のページです。
型番03183に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン 75ミリHハカマ 10mm

ステン 75ミリHハカマ 10mm

    ステン 40ミリHハカマ

    ステン 40ミリHハカマ

      アルミ 40ミリHハカマ

      アルミ 40ミリHハカマ

        アルミ 40ミリHハカマ 7mm

        アルミ 40ミリHハカマ 7mm

          ステン 40ミリHハカマ 8mm

          ステン 40ミリHハカマ 8mm

            ステン 30ミリHハカマ

            ステン 30ミリHハカマ

              ステン 8ミリレール

              ステン 8ミリレール

                ステン 面打レール

                ステン 面打レール

                  VレールAMW3318

                  VレールAMW3318

                    中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2LW

                    中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2LW

                      メーカー スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 ハイロジック ベスト
                      通常価格 4,198円 545円 648円 8,955円 1,489円 13,762円 15,815円 11,470円 3,778円 13,798円
                      通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   7日目   3日目~   7日目   7日目   7日目   2日目   3日目  
                      材質 ステンレス - - アルミ ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - -
                      適応ガラス(mm) 10 - - 7 - 5 8 5・6 - -
                      サイズ(mm) 75 - - 40 40 30 - - - -

                      ステン 75ミリHハカマ 10mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      03166
                      03167
                      03168-1000-2
                      03170-1000-2
                      03184
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      種類 仕様 仕上げ 長さ
                      (mm)

                      34,393円

                      ( 37,832円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      引戸用ハカマ錠穴ナシHL1490

                      36,566円

                      ( 40,223円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      引戸用ハカマ右前片穴明HL1490

                      44,826円

                      ( 49,309円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      7日目

                      引戸用ハカマ錠穴ナシHL1000

                      47,319円

                      ( 52,051円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      7日目

                      引戸用ハカマ右前片穴明HL1000

                      4,416円

                      ( 4,858円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      戸車・吊車カバー付HL-

                      引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました