(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワーカラン棚受

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00420
ワーカラン棚受【2~4個入り】 ワーカランダナウケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,899円
税込単価
22,989円

棚受が目立たないユニークな棚受。【特長】・面直付けの場合、柱がないので棚受が目...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

00420 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

00420 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
適応ガラス(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00420

パッキン付:塩化ビニール/透明
シルバー
5

1パック

4個入り

20,899( 22,989円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

棚受が目立たないユニークな棚受。
【特長】
・面直付けの場合、柱がないので棚受が目立たない仕上りになります。取付ネジ用の皿クリ穴明が必要です
・柱付けの場合、棚板の高さを自由に変更でき、便利にお使いいただけます
・実寸法は上記の通りですが、有効寸法は3,600mm及び1,800mmとなります
・硝子は含みません

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワーカラン棚受の型番00420のページです。
型番00420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワーカラン棚受

ワーカラン棚受

    パワー棚受(スチール)

    パワー棚受(スチール)

      カウンターブラケット(白・黒)

      カウンターブラケット(白・黒)

        アーム棚受

        アーム棚受

          REカウンターブラケット(鉄製)

          REカウンターブラケット(鉄製)

            Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラス棚受 ZL-2201

            Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラス棚受 ZL-2201

              LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP

              LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP

                折りたたみ棚受(ステンレス製) EA951ED-26・EA951ED-27

                折りたたみ棚受(ステンレス製) EA951ED-26・EA951ED-27

                  メーカー スリーナイン島野 丸喜金属本社 八幡ねじ 杉田エース サヌキ スガツネ工業 スガツネ工業 エスコ
                  通常価格 14,582円 3,480円 1,381円 500円 3,567円 54,200円 18,000円 5,370円
                  通常出荷日 3日目   1日目   4日目   4日目~   4日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                  種類 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受
                  棚受種類 アーム棚受 アーム棚受 アーム棚受 アーム棚受 アーム棚受 アーム棚受 アーム棚受 折りたたみ棚受
                  材質 アルミ スチール スチール ステンレス スチール ステンレス 真鍮 ステンレス

                  ワーカラン棚受のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  00372
                  00375
                  00390
                  00400
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  仕様 適応ガラス
                  (mm)

                  23,899円

                  ( 26,289円 )

                  4個入り

                  1パック あり

                  3日目

                  パッキン付:塩化ビニール/透明・赤印入りブラック8

                  14,582円

                  ( 16,040円 )

                  2個入り

                  1パック あり

                  3日目

                  パッキン付:塩化ビニール/透明・赤印入りブラック8

                  14,582円

                  ( 16,040円 )

                  2個入り

                  1パック あり

                  3日目

                  パッキン付:塩化ビニール/透明・赤印入りシルバー8

                  20,899円

                  ( 22,989円 )

                  4個入り

                  1パック あり

                  3日目

                  パッキン付:塩化ビニール/透明ブラック5

                  棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました