(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傾斜吊戸シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

傾斜吊戸シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,451円
税込単価
9,296円

【特長】・子供やお年寄りでも中身が見やすい、傾斜ケース対応。・スーパーマーケッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

00298 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

傾斜吊戸シリーズ 外形図01

30°傾斜ホルダー 上

傾斜吊戸シリーズ 外形図02

傾斜ホルダー下 前用

傾斜吊戸シリーズ 外形図03

端カバー

製品仕様

  • セット内容:30°傾斜ホルダー 上、傾斜ホルダー 下 前用、端カバー 各2個
  • 主要材質:ステンレス(SUS304)/HL

使用条件

  • 硝子厚:5mm
  • 最大硝子サイズ::H900×W600mm以下/引戸1枚あたり

※最小硝子幅 200mm

使用例

傾斜吊戸シリーズ 使用例01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00298

1個

8,451( 9,296円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・子供やお年寄りでも中身が見やすい、傾斜ケース対応。
・スーパーマーケット等のドーナツ・パン・惣菜向け。
・上吊タイプなので下レールが無く、ケース内部の掃除がとってもスムーズ。
・オープンケースよりも保温・保冷効果があり、衛生的に保てます。
・ステンレス製。引戸金物も衛生的に保つ事ができます。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜吊戸シリーズの型番00298のページです。
型番00298に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傾斜吊戸シリーズ

傾斜吊戸シリーズ

    硝子用吊戸EPシリーズ

    硝子用吊戸EPシリーズ

      ブルシリーズ

      ブルシリーズ

        ハイスライドドア レールセット

        ハイスライドドア レールセット

          硝子用吊戸HAシリーズ

          硝子用吊戸HAシリーズ

            ステン バリ隠し

            ステン バリ隠し

              パノードシリーズ

              パノードシリーズ

                ステン 笠木チャンネル

                ステン 笠木チャンネル

                  ガラスケースロック TTSシリーズ

                  ガラスケースロック TTSシリーズ

                    メーカー スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 SOWA
                    通常価格 8,451円 51円 16,900円 23,834円 8,278円 3,988円 859円 233円 16,331円
                    通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   5日目   7日目   7日目   5日目   3日目~   11日目  

                    傾斜吊戸シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました