(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硝子用吊戸HAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00282-1000-2
硝子用吊戸HAシリーズ【2個入り】 ガラスヨウツリトHAシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,278円
税込単価
9,106円

■吊引戸枠使用によりライン状に見え、スッキリと仕上る。■硝子穴明加工不要。軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体/オプション:
    オプション

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

00282-1000-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

00282-1000-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00282-1000-2

吊引戸枠

1パック

2個入り

8,278( 9,106円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■吊引戸枠使用によりライン状に見え、スッキリと仕上る。
■硝子穴明加工不要。軽量用。
■下レール不要で金物が目立たない設計。
■カウンターの清掃がしやすく衛生的。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硝子用吊戸HAシリーズの型番00282-1000-2のページです。
型番00282-1000-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硝子用吊戸HAシリーズ

硝子用吊戸HAシリーズ

    ステン 笠木チャンネル

    ステン 笠木チャンネル

      天板ガラス用受け TTS

      天板ガラス用受け TTS

        真鍮フラットバー

        真鍮フラットバー

          硝子用吊戸EPシリーズ

          硝子用吊戸EPシリーズ

            ステン バリ隠し

            ステン バリ隠し

              ステン 破損止

              ステン 破損止

                真鍮 破損止/チャンネル

                真鍮 破損止/チャンネル

                  ブル二世シリーズ

                  ブル二世シリーズ

                    ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型

                    ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型

                      メーカー スリーナイン島野 スリーナイン島野 SOWA スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スガツネ工業
                      通常価格 8,278円 233円 19,565円 3,300円 51円 3,988円 2,991円 6,600円 19,765円 33,267円
                      通常出荷日 7日目   3日目~   11日目   7日目   3日目~   7日目   7日目   7日目   3日目   3日目  
                      商品タイプ その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                      本体/オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション -

                      硝子用吊戸HAシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      00284-1000-2
                      00285-1000-2
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ詳細

                      11,376円

                      ( 12,514円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      7日目

                      上レール

                      17,336円

                      ( 19,070円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      7日目

                      上レール

                      ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました