(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイスライドドア レールセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00143
ハイスライドドア レールセット ハイスライドドア レールセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,834円
税込単価
26,217円

【特長】・ケース内部での展示作業を要する奥行のある大型展示ケースやショーウイン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体/オプション:
    オプション

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

00143 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

00143 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00143

ハイスライドドア レールセット 共通

1個

23,834( 26,217円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース内部での展示作業を要する奥行のある大型展示ケースやショーウインドウに最適
・全面フラットの仕上がり
・セミエアタイト対応可
・引戸ワイドの設定により既製品化。即納対応が可能

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスライドドア レールセットの型番00143のページです。
型番00143に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイスライドドア レールセット

ハイスライドドア レールセット

    ブルシリーズ

    ブルシリーズ

      傾斜吊戸シリーズ

      傾斜吊戸シリーズ

        ステン 笠木チャンネル

        ステン 笠木チャンネル

          硝子用 UV接着剤/UV LEDライト

          硝子用 UV接着剤/UV LEDライト

            ガラスケースロック TTSシリーズ

            ガラスケースロック TTSシリーズ

              硝子用吊戸EPシリーズ

              硝子用吊戸EPシリーズ

                ステン バリ隠し

                ステン バリ隠し

                  パノードシリーズ

                  パノードシリーズ

                    硝子用吊戸HAシリーズ

                    硝子用吊戸HAシリーズ

                      ガラスカマ錠CLS10型 表示器付

                      ガラスカマ錠CLS10型 表示器付

                        真鍮フラットバー

                        真鍮フラットバー

                          メーカー スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 SOWA スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スガツネ工業 スリーナイン島野
                          通常価格 23,834円 16,900円 8,451円 233円 4,720円 16,331円 51円 3,988円 859円 8,278円 24,609円 3,300円
                          通常出荷日 5日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   11日目   3日目~   7日目   5日目   7日目   3日目   7日目  
                          商品タイプ その他 その他 - その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他
                          本体/オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - オプション

                          ハイスライドドア レールセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          00141
                          00142
                          00144
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ詳細

                          122,980円

                          ( 135,278円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          ハイスライドドア レールセット 900

                          172,554円

                          ( 189,809円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          ハイスライドドア レールセット 1200

                          155,394円

                          ( 170,933円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          ハイスライドドア 金具一式

                          ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました