(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LC-2S
フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】 タンクカンレンブヒン

フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】 LC-2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
78,146円 ~ 82,879円
税込価格
85,961円 ~ 91,167円

【特長】・のぞき窓【NM】に取付けるコードレスLEDライトです。・ライトは腐食...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※LEDライト、ケース、クランプバンドのセットです。のぞき窓【NM】は別売りとなります。

型番

LC-2S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】 外形図

製品仕様

仕様

  • ケース材質:SUS304
  • ケース内ガスケット:シリコンゴム
  • ケース内スペーサー:PTFE
  • クランプバンド:SCS13(六角ナット付)

LEDライト仕様

  • 材質:アルミ

●防滴仕様
●単3乾電池2本

※ケースやライトの仕様は変更になる場合があります。

取付可能なのぞき窓[NM]

のぞき窓ヘルール可視範囲径
適応型番サイズmm
NM-2S2S41
NM-3S3S65
NM-4S4S90

使用例

フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】 使用例

型番リスト

型番
へルール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LC-2S

2S

1個

78,146( 85,961円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・のぞき窓【NM】に取付けるコードレスLEDライトです。
・ライトは腐食性の溶液や汚れから守られるケース付きです。

(i)ご注意

  • ※LEDライト、ケース、クランプバンドのセットです。のぞき窓【NM】は別売りとなります。

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

    フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

    フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

      ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

      ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

        のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

        のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

          のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

          のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

            加圧タンク用リリーフ弁

            加圧タンク用リリーフ弁

              のぞき窓 NM

              のぞき窓 NM

                ワイパー付のぞき窓【NMW】

                ワイパー付のぞき窓【NMW】

                  のぞき窓(一体型)【NMB】

                  のぞき窓(一体型)【NMB】

                    下限フロートスイッチ

                    下限フロートスイッチ

                      低圧精密レギュレーターセット

                      低圧精密レギュレーターセット

                        レバーバンド【LB】

                        レバーバンド【LB】

                          タンククランプ LPC

                          タンククランプ LPC

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) ミスミ MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) ミスミ LIQUID SYSTEM MONOVATE(旧:日東金属工業) LIQUID SYSTEM
                            通常価格 78,146円 48,558円 179,411円 104,896円 76,995円 7,700円 14,502円 121,774円 45,382円 23,710円 28,000円 9,793円 8,510円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用圧力調整用機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用圧力調整用機器 タンク用継手・クランプ タンク用継手・クランプ
                            材質 SUS304 SUS304 SUS316L SUS316L SUS316L - SUS304 SUS304 SUS316L - - SUS304 -

                            フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました