(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NMW-3S
ワイパー付のぞき窓【NMW】 タンクカンレンブヒン

ワイパー付のぞき窓【NMW】 NMW-3S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
121,774円
税込単価
133,951円

ヘルールに取り付ける、ワイパー付のぞき窓です窓が蒸気で曇った時や、中身が飛散し...

詳細情報を確認する

型番

NMW-3S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NMW-3S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワイパー付のぞき窓【NMW】 外形図

製品仕様

  • 窓枠:SUS304
  • 平パッキン:シリコンゴム
  • 窓:耐熱強化ガラス
  • ワイパー:接液部 SUS316L
  • その他 SUS304
  • ワイパーブレード:PTFE
  • 軸部Oリング:フッ素ゴム(FKM)

接続用のへルールガスケットやクランプバンドは別売りです。

規格表

ワイパー付のぞき窓【NMW】 規格表

型番リスト

型番
へルール
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NMW-3S

3S
10

1個

121,774( 133,951円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘルールに取り付ける、ワイパー付のぞき窓です
窓が蒸気で曇った時や、中身が飛散し汚れた時でも、視界をしっかり確保できます。

カタログ

 

Loading...

NMW-3Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイパー付のぞき窓【NMW】の型番NMW-3Sのページです。
型番NMW-3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイパー付のぞき窓【NMW】

ワイパー付のぞき窓【NMW】

    ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

    ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

      のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

      のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

        のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

        のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

          のぞき窓(一体型)【NMB】

          のぞき窓(一体型)【NMB】

            ニップル型ジョイント NJ

            ニップル型ジョイント NJ

              フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

              フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

                ソケット型ジョイント SJ

                ソケット型ジョイント SJ

                  のぞき窓 NM

                  のぞき窓 NM

                    フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

                    フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

                      タンククランプ LPC

                      タンククランプ LPC

                        加圧タンク用リリーフ弁

                        加圧タンク用リリーフ弁

                          タンク用クランプ

                          タンク用クランプ

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) LIQUID SYSTEM ミスミ ミスミ
                            通常価格 121,774円 179,411円 104,896円 76,995円 45,382円 14,219円 78,146円 14,219円 14,502円 48,558円 8,510円 7,700円 10,240円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   10日目~   6日目   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用継手・クランプ タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用継手・クランプ タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用継手・クランプ タンク用圧力調整用機器 タンク用継手・クランプ
                            材質 SUS304 SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - - -

                            ワイパー付のぞき窓【NMW】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NMW-4S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?へルール

                            131,421円

                            ( 144,563円 )
                            1個 -

                            6日目

                            104S

                            タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました