(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】

PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
58,739円 ~ 74,417円
税込価格
64,613円 ~ 81,859円

耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です!・ゴムパッキンを侵す溶剤が...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】  PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】 外形図
PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】  PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】 外形図

製品仕様

容器本体・蓋…SUS316L
キャッチクリップ・ツル…SUS304
パッキン…PTFE(四フッ化エチレン樹脂)

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量内径容器高全高最大幅板厚クリップ重量納期
LDH1H2Wtkg
CTB-PTFE-24-316L102402404202960.832.42~3
CTB-PTFE-30-316L203003004833620.833.72~3
長さの単位は(mm)

商品特長詳細

PTFE(四フッ化エチレン樹脂)とは

耐油性、耐溶剤性、耐薬品性などに特に優れた樹脂です。
現在、PTFEを侵す溶剤は見つかっておりません。

SUS304・SUS316・SUS316Lの違いとは

SUS304はも最も一般的に使われている鋼で、幅広い分野で使用されています。
SUS316はSUS304に比べ、耐食性、耐孔食性に優れています。
SUS316LはSUS316をより低炭素鋼にし、さらに耐食性・耐孔食性・耐粒界腐食性を向上しました。
また、金属イオンの溶出が少ない鋼で、主に製薬・半導体向けに使用されています。

型番リスト

型番
容量(ℓ)
内径D(φ)
容器高(mm)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
240
240
4589691011084
10

1個

58,739( 64,613円 )

6日目

20
300
300
4589691011091
10

1個

74,417( 81,859円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です!

・ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
・PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
・耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。
持ち運びに便利なツル(吊り下げ取っ手)付きで、移動時に内容物が飛散しない密閉容器です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】

PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】

    PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】

    PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】

      PTFEパッキン付積み重ね式吊り下げ密閉容器【CTB-STA-PTFE】

      PTFEパッキン付積み重ね式吊り下げ密閉容器【CTB-STA-PTFE】

        PTFEパッキン付テーパー型密閉容器【TP-CTH-PTFE】

        PTFEパッキン付テーパー型密閉容器【TP-CTH-PTFE】

          PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE

          PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE

            PTFEパッキン付316L密閉容器(クリップ式)【CTH-PTFE-316L】

            PTFEパッキン付316L密閉容器(クリップ式)【CTH-PTFE-316L】

              テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB

              テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB

                PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】

                PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】

                  吊り下げ式汎用容器 STB-18(4L)~33(25L)

                  吊り下げ式汎用容器 STB-18(4L)~33(25L)

                    吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

                    吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

                      316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L

                      316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L

                        シール座付ステンレス吊り下げ式汎用容器【STB-LZ】

                        シール座付ステンレス吊り下げ式汎用容器【STB-LZ】

                          シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器【CTB-LZ】

                          シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器【CTB-LZ】

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 58,739円 59,501円 58,140円 58,123円 42,889円 56,793円 12,994円 58,140円 7,737円 12,144円 22,066円 18,045円 25,212円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   6日目   9日目   6日目   8日目~   8日目  
                            種類 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク
                            開放タンク タイプ 密閉型 密閉型 / テーパ型 密閉型 密閉型 / テーパ型 密閉型 密閉型 汎用型 / テーパ型 密閉型 / テーパ型 汎用型 汎用型 汎用型 汎用型 密閉型
                            撹拌機 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            パッキン材質 PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE - PTFE - - - - シリコンゴム

                            PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました