(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TP-CTLB-27
テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】 カイホウタンク

テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】 TP-CTLB-27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,524円
税込単価
32,476円

・持ち運び用に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。・粉体や液体等の一時保管...

詳細情報を確認する

TP-CTLB-27 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】 テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】 外形図

製品仕様

容器本体…SUS304
蓋【CF】…SUS304
ツル…SUS304
レバーバンド【LB】…SUS304
パッキン【PQL】…シリコンゴム(食品衛生法適合品)
容量:10L、15L、20L、25L

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量重量内径内径内高全高最大幅板厚
LkgD1D2H1H2WRt
TP-CTLB-24102.024023024442430050.6
TP-CTLB-27152.727026027945332750.7
TP-CTLB-30203.330028930448736250.7
TP-CTLB-33254.033031833655339250.7
長さの単位は(mm)

商品特長詳細

テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】(参考画像)

テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】 テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】
テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】 テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】
テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】 テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】
テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】 テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】
テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】 テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】

型番リスト

型番
容量(ℓ)
内径D(φ)
内径D2(mm)
内高(mm)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-CTLB-27

15
270
260
279
4582136047594
10

1個

29,524( 32,476円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・持ち運び用に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
・粉体や液体等の一時保管や運搬用として手軽な密閉容器です。
・空の状態の時に積み重ねが出来る省スペースタイプの密閉容器です。
・レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。
・ストレート容器に比べ平均約8.6%の軽量化になります。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

カタログ

 

Loading...

TP-CTLB-27で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】の型番TP-CTLB-27のページです。
型番TP-CTLB-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】

テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】

    吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

    吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

      南京錠付吊り下げ式密閉容器【CTLBK】

      南京錠付吊り下げ式密閉容器【CTLBK】

        316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L

        316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L

          テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB

          テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB

            吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

            吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

              316L吊り下げ式密閉容器 CTB-316L

              316L吊り下げ式密閉容器 CTB-316L

                テーパー型吊り下げ式密閉容器 TP-CTB

                テーパー型吊り下げ式密閉容器 TP-CTB

                  吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)

                  吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)

                    積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】

                    積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】

                      積み重ね式テーパー型吊り下げ密閉容器【TP-CTB-STA】

                      積み重ね式テーパー型吊り下げ密閉容器【TP-CTB-STA】

                        吊り下げ式下部取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTBD】

                        吊り下げ式下部取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTBD】

                          シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器【CTB-LZ】

                          シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器【CTB-LZ】

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 27,205円 24,887円 28,567円 22,066円 12,994円 12,144円 26,957円 19,910円 13,965円 24,595円 26,654円 17,948円 25,212円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   9日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   9日目   8日目  
                            種類 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク
                            開放タンク タイプ 密閉型 / テーパ型 密閉型 密閉型 汎用型 汎用型 / テーパ型 汎用型 密閉型 密閉型 / テーパ型 密閉型 密閉型 密閉型 / テーパ型 密閉型 密閉型
                            撹拌機 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            パッキン材質 シリコンゴム シリコンゴム シリコンゴム - - - - - - シリコンゴム シリコンゴム シリコンゴム シリコンゴム

                            テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-CTLB-24
                            TP-CTLB-30
                            TP-CTLB-33
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (ℓ)
                            内径D
                            (φ)
                            内径D2
                            (mm)
                            内高
                            (mm)
                            JANコード

                            27,205円

                            ( 29,926円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10102402302444582136047587

                            31,323円

                            ( 34,455円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10203002893044582136047600

                            39,527円

                            ( 43,480円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10253303183364582136047617

                            開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました