(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSEB160A-L2
トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用 トリム TSE

トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用 TSEB160A-L2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,593円
税込単価
3,952円

【特長】・トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がない...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • トリム種類:
    トリムシール
  • 材質:
    本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
  • 基本板厚(対応板厚)(mm):
    1.6(1.2~1.6)
  • 色:

型番

TSEB160A-L2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSEB160A-L2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トリムシール(TPE一体成型) 基本板厚1.6mm用 外形図

製品仕様

タイプ材質板厚対応板厚
本体芯金
TSHB160C耐油TPE(熱可塑性エラストマー)アルミ(A5052)1.6mm1.2~1.6mm

型番リスト

型番
タイプ
幅(mm)
長さ(m)
シリーズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSEB160A-L2

A
5.4
2
TSE
-

1個

3,593( 3,952円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです
・耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です

カタログ

 

TSEB160A-L2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用の型番TSEB160A-L2のページです。
型番TSEB160A-L2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

    トリム 基本板厚1.6mm用

    トリム 基本板厚1.6mm用

      トリム 基本板厚3.2mm用

      トリム 基本板厚3.2mm用

        トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)

        トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)

          トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

          トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

            低反発トリムシール

            低反発トリムシール

              トリム ラバーエッジ

              トリム ラバーエッジ

                トリムシリーズ

                トリムシリーズ

                  シリコーントリム

                  シリコーントリム

                    トリムシール

                    トリムシール

                      トリム&トリムシール ストレートピース

                      トリム&トリムシール ストレートピース

                        トリム&トリムシール コーナーピース

                        トリム&トリムシール コーナーピース

                          トリム(抗菌)

                          トリム(抗菌)

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 ホッティーポリマー ホッティーポリマー ミスミ 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 1,764円 688円 1,246円 20,117円 770円 1,712円 643円 23,655円 88,257円 1,537円 1,261円 1,779円 824円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目~  
                            種類 トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム
                            トリム種類 トリムシール 標準タイプ 標準タイプ トリムシール 標準タイプ トリムシール 標準タイプ - - トリムシール 隙間隠し用リップ付き コーナータイプ 標準タイプ
                            材質 本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) 本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) - 本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、チューブ:EPDMスポンジラバー - - ネオプレン - - - エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム 本体:抗菌TPE(熱化塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
                            基本板厚(対応板厚)(mm) 1.6(1.2~1.6) - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - グレー

                            トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSEB160A-L1
                            TSEB160A-L5
                            TSEB160C-L1
                            TSEB160C-L6
                            TSFB160A-L3
                            TSFB160C-L1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?タイプ
                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            シリーズ

                            1,764円

                            ( 1,940円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -A5.41TSE

                            8,295円

                            ( 9,125円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -A5.45TSE

                            1,764円

                            ( 1,940円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -C5.41TSE

                            10,063円

                            ( 11,069円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -C5.46TSE

                            5,618円

                            ( 6,180円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -A5.43TSF

                            1,853円

                            ( 2,038円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -C5.41TSF

                            トリムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました