(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:75-24-B-5
トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm) トリム 75

トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm) 75-24-B-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,475円
税込単価
9,323円

【特長】・接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します・TPEは...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

75-24-B-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

75-24-B-5の仕様・寸法情報

種類トリムトリム種類標準タイプ
材質本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)基本板厚(対応板厚)(mm)2.4(2.0~3.0)
幅(mm)8.2長さ(m)15
表面模様5シリーズ75
RoHS ?-

商品情報

外形図

トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm) 外形図

製品仕様

型番材質板厚対応板厚
本体芯金
62-24-B-3T-L2TPE(熱可塑性エラストマー)アルミ(A5052)2.4mm0.8~3.0mm

型番リスト

型番
材質
基本板厚(対応板厚)(mm)
幅(mm)
長さ(m)
表面模様
シリーズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75-24-B-5

本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)
2.4(2.0~3.0)
8.2
15
5
75
-

1個

8,475( 9,323円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します
・TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)の型番75-24-B-5のページです。
型番75-24-B-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

    トリム 基本板厚3.2mm用

    トリム 基本板厚3.2mm用

      トリム 基本板厚1.6mm用

      トリム 基本板厚1.6mm用

        トリム(抗菌)

        トリム(抗菌)

          トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

          トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

            シリコーントリム

            シリコーントリム

              トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)

              トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)

                トリム ラバーエッジ

                トリム ラバーエッジ

                  トリムシール

                  トリムシール

                    低反発トリムシール

                    低反発トリムシール

                      トリムシリーズ

                      トリムシリーズ

                        トリム&トリムシール ストレートピース

                        トリム&トリムシール ストレートピース

                          トリム&トリムシール コーナーピース

                          トリム&トリムシール コーナーピース

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 ホッティーポリマー 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ ミスミ ホッティーポリマー 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 770円 1,246円 688円 824円 1,764円 88,257円 20,117円 643円 1,537円 1,712円 23,655円 1,261円 1,779円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   4日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   3日目  
                            種類 トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム
                            トリム種類 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ トリムシール - トリムシール 標準タイプ トリムシール トリムシール - 隙間隠し用リップ付き コーナータイプ

                            トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            62-24-B-3T-L2
                            62-24-B-5
                            75-24-B-3T
                            75-24-W-1T
                            75-24-W-5T
                            750-24-B-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 基本板厚(対応板厚)
                            (mm)

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            表面模様 シリーズ

                            1,593円

                            ( 1,752円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)2.4(2.0~2.4)6.22362

                            6,906円

                            ( 7,597円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)2.4(2.0~2.4)6.215562

                            8,313円

                            ( 9,144円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)2.4(2.0~3.0)8.215375

                            7,674円

                            ( 8,441円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)2.4(2.0~3.0)8.215175

                            8,040円

                            ( 8,844円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)2.4(2.0~3.0)8.215575

                            8,475円

                            ( 9,323円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)2.4(0.8~2.4)7.5152750
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 基本板厚(対応板厚)
                            (mm)

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            表面模様 シリーズ

                            トリムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト