(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
トリム ラバーエッジ

トリム ラバーエッジ (レビュー)

通常価格(税別)
643円 ~ 12,180円
税込価格
707円 ~ 13,398円
通常出荷日
3日目~
【特長】
・芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです
・粘着作用のあるシーラー材付もラインアップ(接着剤ではありません)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

トリム ラバーエッジのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線保護
    評価 4.0満足度:4.02023/06/26
    配線の保護に使用。
    カットなど加工も容易で使い勝手が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線隠し
    評価 5.0満足度:5.02023/03/15
    幅、大きさがバッチリです。車の配線隠しとして使用しました。本当に丁度いい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケーブルの保護に
    評価 5.0満足度:5.02020/02/14
    機械のエッジに沿わせて、ケーブルの保護に使用しています。ミスミでも取り扱っている類似品は何種類かあると思います。その中でも挟み込んで噛んでくれるので安定していて抜けにくいところが使いやすく、この商品を購入しました。今回は加工機械に取り付けてお客様へ納品しました。納品してしばらく経ちますが、末端はどうしても外れてきてしまうことはあります。しかし熱を加えると元に戻せるので、特に大きな問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シール部材として
    評価 4.0満足度:4.02019/07/09
    以前から使用しているトリムラバー商品であるため選定し購入しました。シール部材として使用しています。シール性などの性能に関しては特別問題なく想定通りに使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリム ラバーエッジ

トリム ラバーエッジ

    トリム 基本板厚3.2mm用

    トリム 基本板厚3.2mm用

      トリムシール

      トリムシール

        トリム 基本板厚1.6mm用

        トリム 基本板厚1.6mm用

          低反発トリムシール

          低反発トリムシール

            トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

            トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

              トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

              トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

                トリム(抗菌)

                トリム(抗菌)

                  トリム&トリムシール コーナーピース

                  トリム&トリムシール コーナーピース

                    トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)

                    トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)

                      トリム&トリムシール ストレートピース

                      トリム&トリムシール ストレートピース

                        エコ樹脂トリム

                        エコ樹脂トリム

                          シリコーントリム

                          シリコーントリム

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 ホッティーポリマー ホッティーポリマー
                            通常価格 643円 1,246円 1,537円 688円 1,712円 1,764円 770円 824円 1,779円 20,117円 1,261円 16,373円 88,257円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目~  
                            種類 トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム
                            トリム種類 標準タイプ 標準タイプ トリムシール 標準タイプ トリムシール トリムシール 標準タイプ 標準タイプ コーナータイプ トリムシール 隙間隠し用リップ付き - -
                            材質 ネオプレン - - 本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) - 本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) - 本体:抗菌TPE(熱化塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) エチレンプロピレンゴム 本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、チューブ:EPDMスポンジラバー エチレンプロピレンゴム - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。