(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ

シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,298円
税込単価
1,428円

付属品。センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12…2本。ブラケッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ取付用
  • 取付部品 種類:
    ブラケット
  • ブラケット形状:
    その他
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 表面処理:
    なし
  • 長さ 1(mm):
    60.5
  • 厚さ/高さ(mm):
    22
  • 板厚 t(mm):
    3
  • 長穴数:
    4

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ 外形図

製品仕様

  • 板厚:t 3.0
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 付属品
    センサ取付用ビス: セムスビス(SUSXM7)M3×12・・・2本
    ブラケット固定用ボルト: 六角ボルト(SUSXM7)M4×14・・・2本
  • 重量:56g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSCHL025-S

10

1個

1,298( 1,428円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

付属品。
センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12…2本。
ブラケット固定用ボルト:六角ボルト(SUSXM7)M4×14…2本。

カタログ

 

Loading...

FSCHL025-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプの型番FSCHL025-Sのページです。
型番FSCHL025-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ

シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ

    センサ用取付金具 EQ-500シリーズ

    センサ用取付金具 EQ-500シリーズ

      取付金具 (EX-40)

      取付金具 (EX-40)

        センサオプション 保護金具

        センサオプション 保護金具

          センサ CX-400/LS-400シリーズ用取付金具

          センサ CX-400/LS-400シリーズ用取付金具

            光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

            光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

              取付金具 (NA1-11)

              取付金具 (NA1-11)

                センサブラケット シングルプレート 反射板用 RBタイプ

                センサブラケット シングルプレート 反射板用 RBタイプ

                  シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ

                  シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ

                    センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ

                    センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ

                      アンプ用取付金具 FX410シリーズ

                      アンプ用取付金具 FX410シリーズ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3C-Lタイプ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3C-Lタイプ

                          センサ保護金具 EX-20シリーズ

                          センサ保護金具 EX-20シリーズ

                            メーカー 岩田製作所 Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic オムロン Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 Panasonic
                            通常価格 1,298円 597円 593円 2,770円 343円 349円 1,114円 896円 1,416円 890円 708円 1,875円 508円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 反射板取付用 光電センサ取付用 反射板取付用 ファイバーセンサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット - ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            ブラケット形状 その他 L L フルガード - - - ストレート その他 L その他 L -
                            材質 ステンレス(SUS304) - - - - - - SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304 -
                            表面処理 なし - - - - - - なし - なし - なし -

                            シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました