(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DXデンデン【100個入り】

DXデンデン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,500円
税込価格
9,350円

【特長】適用管種類が塩化ビニール管で54φ、60φ兼用の立バンドです。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

商品詳細
DXデンデン:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
新茶

1パック

100個入り

8,500( 9,350円 )

4日目

1パック

100個入り

8,500( 9,350円 )

4日目

ブラック

1パック

100個入り

8,500( 9,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適用管種類が塩化ビニール管で54φ、60φ兼用の立バンドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DXデンデン

DXデンデン

    立配管金具 ターボ用羽子板(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

    立配管金具 ターボ用羽子板(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

      立配管金具 座付羽子板(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

      立配管金具 座付羽子板(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

        樹脂バンド PPバンド用T足

        樹脂バンド PPバンド用T足

          立配管金具 化粧木ねじ(電気亜鉛めっき・ステン)

          立配管金具 化粧木ねじ(電気亜鉛めっき・ステン)

            樹脂バンド 足パイプ

            樹脂バンド 足パイプ

              取付足 HAZ座付羽子板ボルト ユニクロ/ドブメッキ/ステンレス

              取付足 HAZ座付羽子板ボルト ユニクロ/ドブメッキ/ステンレス

                立配管金具 化粧ねじ足[つば付足](電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

                立配管金具 化粧ねじ足[つば付足](電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

                  樹脂バンド ジョイント

                  樹脂バンド ジョイント

                    立配管金具 一ッ穴溶接T足(電気亜鉛めっき・ステン)

                    立配管金具 一ッ穴溶接T足(電気亜鉛めっき・ステン)

                      樹脂バンド PP立バンド(セット品)

                      樹脂バンド PP立バンド(セット品)

                        樹脂バンド PP立バンド用足

                        樹脂バンド PP立バンド用足

                          樹脂バンド PP立用台座

                          樹脂バンド PP立用台座

                            メーカー ヒロセ産業 アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ 昭和コーポレーション アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 8,500円 217円 189円 396円 620円 2,092円 214円 272円 205円 395円 692円 254円 205円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目  
                            種類 立バンド 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 立バンド関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 立バンド 関連部品 関連部品
                            主要適用管外径(mm) 60~70未満 - - - - - - - - - - - -
                            材質 PA(ナイロン) - - ABS樹脂 - ABS樹脂 - - ABS樹脂 - ポリプロピレン ABS樹脂 ABS樹脂
                            適用管種類 塩化ビニール管 - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 なし - - - - - - - - - - - -

                            立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました