(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NMG-025
コーティングネオジウム 丸 コーティングネオジウム マル

コーティングネオジウム 丸 NMG-025
通常単価(税別)
839円
税込単価
923円

最強磁力のコーティングネオジウム。【特長】・実用磁石としては、最高の磁力を持ち...

詳細情報を確認する

型番

NMG-025 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NMG-025 の仕様・寸法情報

商品情報

最強磁力のコーティングネオジウム

ネオジウム磁石の特長

実用磁石としては、最高の磁気特性を持ち、強力な磁場を作り出す。また、割れや欠けが少なく機械的強度にも優れている。磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れる。

使用上のご注意

  • ※ 飲み込まない様ご注意ください。
  • ※ フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン・ビデオ・時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり、故障の原因となります。
  • ※ 高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意下さい。
  • ※ 幼児などが誤って飲み込まない様、十分にご注意下さい。

型番リスト

型番
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
外径(φ)
表面磁束密度(mT)
吸着力(kg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NMG-025

~10.0
3.43
5
360
0.35
4903757272699

1個

839( 923円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最強磁力のコーティングネオジウム。
【特長】
・実用磁石としては、最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出す。
・割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れている。
・銅メッキ、ニッケルメッキの上にエポキシコートを施した特殊3層構造の為高い防水・防サビ効果がある。
【用途】
・書類やメモの固定に。

NMG-025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーティングネオジウム 丸の型番NMG-025のページです。
型番NMG-025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティングネオジウム 丸

コーティングネオジウム 丸

    円柱型皿穴付 ネオジム磁石

    円柱型皿穴付 ネオジム磁石

      ネオジウムマグネット ヨーク付 丸

      ネオジウムマグネット ヨーク付 丸

        円柱型 ネオジム磁石

        円柱型 ネオジム磁石

          リング型 ネオジム磁石

          リング型 ネオジム磁石

            円柱型段穴付 ネオジム磁石

            円柱型段穴付 ネオジム磁石

              ネオジム磁石 NdFeB リング型 径方向

              ネオジム磁石 NdFeB リング型 径方向

                マグネット 丸タイプ 樹脂コーテイング

                マグネット 丸タイプ 樹脂コーテイング

                  ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴

                  ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴

                    ネオジム磁石 NdFeB リング

                    ネオジム磁石 NdFeB リング

                      円柱型 サマコバ磁石

                      円柱型 サマコバ磁石

                        ネオジム磁石 NdFeB 丸型

                        ネオジム磁石 NdFeB 丸型

                          C型 ネオジム磁石

                          C型 ネオジム磁石

                            メーカー 和気産業 ネオマグ 和気産業 ネオマグ ネオマグ ネオマグ マグファイン ミスミ マグファイン マグファイン ネオマグ マグファイン ネオマグ
                            通常価格 839円 2,151円 1,424円 777円 1,314円 2,893円 26,641円 280円 5,557円 4,533円 1,180円 4,390円 1,971円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            形状 - - - - - - - - - - - -
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2 - - - - - - - - - - - -

                            コーティングネオジウム 丸のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NMG-026
                            NMG-027
                            NMG-028
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力(範囲選択)
                            (N)
                            吸着力(数値指定)
                            (N)
                            外径
                            (φ)
                            表面磁束密度
                            (mT)
                            吸着力
                            (kg)
                            JANコード

                            932円

                            ( 1,025円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ~10.09.8730014903757272705

                            1,042円

                            ( 1,146円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10.1~20.013.23103001.354903757272712

                            1,244円

                            ( 1,368円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10.1~20.014.7151701.54903757272729

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました