(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグラー【4個入り】

トグラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
235円
税込単価
259円

石膏ボード下地でクロスの壁面への器材の取付け。箱・パック単位での販売となります...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

型番

3342600 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
適合ねじ径(mm)
サイズ
適応板厚(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3342600

4.0~5.0
TA
3.0~6.0
4903757250772

1パック

4個入り

235( 259円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石膏ボード下地でクロスの壁面への器材の取付け。
箱・パック単位での販売となります。

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品情報

製品仕様

型番種類販売単位適合ねじ径
3342700その他石膏ボード用ねじ箱・パック3.5~6.0mm

Loading...

3342600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トグラーの型番3342600のページです。
型番3342600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグラー

トグラー

    極太KKビス

    極太KKビス

      コンクリート釘 HPシリーズ

      コンクリート釘 HPシリーズ

        トグラーTB WF

        トグラーTB WF

          ユニクロ ジョイテクト

          ユニクロ ジョイテクト

            木割れ防止ビス

            木割れ防止ビス

              ステン六角コーチスクリュー

              ステン六角コーチスクリュー

                エフプラグ

                エフプラグ

                  ワッシャー付き長押ビス

                  ワッシャー付き長押ビス

                    偏芯プラグ ステンレス WF

                    偏芯プラグ ステンレス WF

                      PCケースコンクリートビスなべ

                      PCケースコンクリートビスなべ

                        コンフィット

                        コンフィット

                          スレンダー木割れ防止ビス SSKWシリーズ

                          スレンダー木割れ防止ビス SSKWシリーズ

                            メーカー 和気産業 ダンドリビス 大里 和気産業 大里 大里 ハイロジック アックスブレーン ダンドリビス 和気産業 八幡ねじ 大里 大里
                            通常価格 235円 2,562円 143円 528円 494円 737円 146円 1,041円 1,013円 267円 2,052円 329円 737円
                            通常出荷日 2日目   4日目   5日目   2日目   5日目   5日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   5日目   5日目  
                            種類 その他石膏ボード用ねじ 木ねじ その他石膏ボード用ねじ その他木工用ねじ 木ねじ コーチスクリュー プラグ 木ねじ プラグ 関連部品 木ねじ 木ねじ
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック - 箱・パック 箱・パック - 箱・パック 箱・パック 箱・パック - 箱・パック 箱・パック

                            トグラーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場の壁面で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                            工場の壁面が石膏ボードになっており、掲示物を取り付ける際にこの商品を使用しています。掲示物をボルトでねじ込むと壁面がボロボロになってしまいます。この商品は押し込むと中で開く形になっているので抜けにくいところが良いので選定しました。強度的にも問題はなく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました