(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトクローズ スライドレール

ソフトクローズ スライドレール
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,334円 ~ 4,427円
税込価格
4,767円 ~ 4,870円

【特長】・引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!・ベアリングタ...

詳細情報を確認する

  • スライド方式:
    3段引
  • 高さ H(mm):
    12.7
  • 耐荷重(kg):
    45

(i)ご注意

  • 取り付けビスは入っておりません。板厚に合わせて別途お買い求めください。
    引き出しの長さと同じ長さのレールを選んでください。
    引き出し底面に取り付けないでください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ソフトクローズ スライドレール:関連画像

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4903757285743

1個

4,334( 4,767円 )

3日目

4903757285767

1個

4,427( 4,870円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!
・ベアリングタイプ。
・片方向スライド、脱着可能。

(i)ご注意

  • 取り付けビスは入っておりません。板厚に合わせて別途お買い求めください。
    引き出しの長さと同じ長さのレールを選んでください。
    引き出し底面に取り付けないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトクローズ スライドレール

ソフトクローズ スライドレール

    スライドレール WSシリーズ

    スライドレール WSシリーズ

      スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

      スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

        CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

        CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

          アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

          アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

            スライドレール CBL-RA7R 超重量用

            スライドレール CBL-RA7R 超重量用

              スライドレール CBL-RA41

              スライドレール CBL-RA41

                スライドレール CBL-RA31

                スライドレール CBL-RA31

                  スライドレール CBL-R20

                  スライドレール CBL-R20

                    スライドレール CBL-R26

                    スライドレール CBL-R26

                      スライドレール CBL-RA5R 重量用

                      スライドレール CBL-RA5R 重量用

                        スライドレール 超重量用 CBL-E1902

                        スライドレール 超重量用 CBL-E1902

                          スライドレール CBL-E1400重量用

                          スライドレール CBL-E1400重量用

                            メーカー 和気産業 和気産業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,334円 2,065円 96,502円 93,150円 25,270円 53,627円 13,122円 9,562円 4,731円 7,497円 38,000円 155,242円 40,631円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   19日目   3日目~   3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~  
                            スライド方式 3段引 3段引 4段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引
                            高さ H(mm) 12.7 12.7 60 93 53.7 68 50 48 36.5 37.8 54 78 29
                            耐荷重(kg) 45 - - - - - - - - - - - -

                            ソフトクローズ スライドレールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            建具の部品交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                            交換ですので簡単に使用できましたが、新しく取り付けとなるとかなり難しいと感じました。とくに左右のレールの幅が広いほど精度を要求され、平行を保てなければ正常にソフトクローズは作動しないと思われます。製品自体は満足のいくものです。ただ、気にかかる点はソフトクローズのダンパー部分のストッパーは樹脂製なのでいずれ機能を果たさなくなるような気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建具の部品交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                            交換ですので簡単に使用できましたが、新しく取り付けとなるとかなり難しいと感じました。とくに左右のレールの幅が広いほど精度を要求され、平行を保てなければ正常にソフトクローズは作動しないと思われます。製品自体は満足のいくものです。ただ、気にかかる点はソフトクローズのダンパー部分のストッパーは樹脂製なのでいずれ機能を果たさなくなるような気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました