(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WS3630
スライドレール WSシリーズ【2個入り】 スライドレール

スライドレール WSシリーズ WS3630

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,065円
税込単価
2,272円

【特長】・引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!・ベアリングタイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ネジの効く板材をご用意ください。中空板は使えません。
    ネジは下穴をあけてから締めてください。
    本製品は一般家庭用です。湿気や粉塵の多い場所では使用しないでください。
    スライド量は使用方法により表記通りにならない場合があります。
    レールに取付穴はたくさんあいてますが全部にネジ止めする必要はありません。
    しっかり取付く程度に止めてください。
    無理な取り付け、無理なご使用等による破損、天災時等の保証は致しかねます。
    本製品は改良等の目的から、仕様、材質、パッケージ等、予告なく変更する場合があります。

型番

WS3630 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WS3630 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール:関連画像

スライドレール:関連画像

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
幅 W(mm)
耐荷重(kg)
JANコード
レール長さ L(mm)
ストローク Ls(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS3630

151~350
151~350
36
25
4903757282759
300
305

1パック

2個入り

2,065( 2,272円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!
・ベアリングタイプ。
・脱着可能、片方向スライド。

(i)ご注意

  • ネジの効く板材をご用意ください。中空板は使えません。
    ネジは下穴をあけてから締めてください。
    本製品は一般家庭用です。湿気や粉塵の多い場所では使用しないでください。
    スライド量は使用方法により表記通りにならない場合があります。
    レールに取付穴はたくさんあいてますが全部にネジ止めする必要はありません。
    しっかり取付く程度に止めてください。
    無理な取り付け、無理なご使用等による破損、天災時等の保証は致しかねます。
    本製品は改良等の目的から、仕様、材質、パッケージ等、予告なく変更する場合があります。

Loading...

WS3630で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライドレール WSシリーズの型番WS3630のページです。
型番WS3630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール WSシリーズ

スライドレール WSシリーズ

    スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

    スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

      ソフトクローズ スライドレール

      ソフトクローズ スライドレール

        スライドレール ベアリングタイプ

        スライドレール ベアリングタイプ

          スライドレール 3504

          スライドレール 3504

            Accuride スライドレール _C2431

            Accuride スライドレール _C2431

              LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付

              LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付

                Accuride スライドレール _C2721

                Accuride スライドレール _C2721

                  スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

                  スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

                    スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

                    スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

                      スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

                      スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

                        スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

                        スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

                          スライドレール C3307

                          スライドレール C3307

                            メーカー 和気産業 ミスミ 和気産業 アイワ金属 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ ミスミ ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,065円 5,064円 4,334円 1,872円 1,105円 2,066円 5,040円 1,497円 5,462円 390円 580円 96,502円 11,645円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 - - 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 4段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール - - 溶融亜鉛めっき鋼板 SUS304 - -
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 - - - 201~400 ~200 - - - ~200 ~200 - -
                            高さ H(mm) 12.7 19.1 12.7 12.5 35.3 20 - 27 19.1 - - 60 51.5

                            スライドレール WSシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ニトリの食器棚
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/13
                            ビス穴も長穴と丸穴があり取り付けやすかった。
                            最初に付いていたものよりしっかりしている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WS
                            WS3635
                            WS3640
                            WS3645
                            WS3650
                            WS4630
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            耐荷重
                            (kg)
                            JANコード レール長さ L
                            (mm)
                            ストローク Ls
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            2,168円

                            ( 2,385円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            351~550151~35036254903757282766350356

                            2,306円

                            ( 2,537円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            351~550351~55036254903757282773400406

                            2,513円

                            ( 2,764円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            351~550351~55036254903757282780450457

                            2,667円

                            ( 2,934円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            351~550151~35036254903757282797300508

                            2,461円

                            ( 2,707円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            151~350151~35046454903757282704300305

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました