(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベースキャスターIII

ベースキャスターIII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

・耐荷重150kg、重量物の移動に。・長さ×幅×高さ(mm):105×80×3...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    その他
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    150
  • 長さ×幅×高さ(mm):
    105×80×30
  • JANコード:
    4903757272552

型番

TW-903 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW-903

3個

550( 605円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐荷重150kg、重量物の移動に。・長さ×幅×高さ(mm):105×80×30

TW-903で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベースキャスターIIIの型番TW-903のページです。
型番TW-903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベースキャスターIII

ベースキャスターIII

    50mm キャスター(自在金具)

    50mm キャスター(自在金具)

      キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×27mm

      キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×27mm

        75mm キャスター(固定金具・低床重荷重)

        75mm キャスター(固定金具・低床重荷重)

          65mm キャスター(固定金具・低床重荷重)

          65mm キャスター(固定金具・低床重荷重)

            50mm キャスター(自在金具付)

            50mm キャスター(自在金具付)

              50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

              50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

                250mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

                250mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

                  200mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

                  200mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

                    キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:80×25mm

                    キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:80×25mm

                      キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:100×35mm

                      キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:100×35mm

                        キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:125×35mm

                        キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:125×35mm

                          150mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

                          150mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

                            メーカー 和気産業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 550円 12,269円 5,212円 4,663円 4,251円 1,236円 1,895円 31,597円 21,110円 5,753円 8,193円 10,500円 11,058円
                            通常出荷日 2日目   3日目   9日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   2日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ その他 - プレート式自在 / 樹脂 プレート式固定 / 樹脂 プレート式固定 / 樹脂 - - - - プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 -
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 - 80.01~140.00 485.01~750.00 485.01~750.00 - - - - 140.01~220.00 140.01~220.00 140.01~220.00 -
                            車輪特性 なし - 耐磨耗性 / 耐油性 - - - - - - 耐磨耗性 / 耐油性 耐磨耗性 / 耐油性 耐磨耗性 / 耐油性 -
                            許容荷重(daN) 150 - 98(3km/h時) 588 588 - - - - 196(4km/h時) 196(4km/h時) 196(4km/h時) -

                            ベースキャスターIIIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました