(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PC-002
PCカラーキャスター ネジ込式【1~4個入り】 PCカラーキャスター ネジコミシキ

PCカラーキャスター ネジ込式 PC-002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
298円
税込単価
328円

軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 水平かつ確実にお取り付けください。

型番

PC-002 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PC-002 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PCカラーキャスター ネジ込式:関連画像

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
ねじ径
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-002

~35.00
M8
40
15
4903757201965

16個

298( 328円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。

(i)ご注意

  • 水平かつ確実にお取り付けください。

Loading...

PC-002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PCカラーキャスター ネジ込式の型番PC-002のページです。
型番PC-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCカラーキャスター ネジ込式

PCカラーキャスター ネジ込式

    PCカラーキャスター プレート

    PCカラーキャスター プレート

      パイプ差込式キャスター 自在

      パイプ差込式キャスター 自在

        樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 ねじ込みタイプ

        樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 ねじ込みタイプ

          HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

          HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

            エアー式キャスター(チューブ)

            エアー式キャスター(チューブ)

              パイプ差込式エラストマーキャスター

              パイプ差込式エラストマーキャスター

                アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

                アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

                  産業車輌用キャスターHLK型固定金具

                  産業車輌用キャスターHLK型固定金具

                    STF型自在車ゴムパイプ差し込み式

                    STF型自在車ゴムパイプ差し込み式

                      差し込み式樹脂フレームキャスター

                      差し込み式樹脂フレームキャスター

                        双輪キャスター(脱着式、カバー付)

                        双輪キャスター(脱着式、カバー付)

                          アジャスターフット付シリーズ E-AF型

                          アジャスターフット付シリーズ E-AF型

                            メーカー 和気産業 和気産業 トラスコ中山 スガツネ工業 ユーエイキャスター 八幡ねじ イースタン精工 ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター スペーシア ユーエイキャスター
                            通常価格 298円 349円 653円 2,349円 2,474円 344円 2,036円 3,997円 6,062円 720円 425円 236円 1,697円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 プレート式自在 差し込み式 ねじ込みタイプ / アジャスター付 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 低床重荷重 - 差し込み式 アジャスター付 プレート式固定 差し込み式 樹脂 差し込み式 / 双輪 プレート式自在 / アジャスター付
                            ストッパ なし - 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付 - - なし なし なし なし - なし
                            車輪特性 なし なし なし なし - - なし - 耐磨耗性 - なし - 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性

                            PCカラーキャスター ネジ込式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC-001
                            PC-004
                            PC-009
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            ねじ径 車輪径 D
                            (φ)
                            許容荷重
                            (daN)
                            JANコード

                            335円

                            ( 369円 )
                            16個 あり

                            9日目

                            ~35.00M840154903757201958

                            573円

                            ( 630円 )
                            9個 あり

                            9日目

                            ~35.00M850204903757201989

                            782円

                            ( 860円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            ~35.00M630104903757201996

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました