(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プローブ SBシリーズ

プローブ SBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
326円 ~ 1,036円  特別価格 
税込価格
359円 ~ 1,140円  特別価格 

【特長】・対応ピッチ 0.50mm。・プランジャ材質:炭素鋼/銅合金。

詳細情報を確認する

  • 取付ピッチ(mm):
    0.5
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm):
    ~1.00
  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • 特性:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

プローブラインナップ

プローブ SBシリーズ 外形図01

ソケットラインナップ

プローブ SBシリーズ 外形図02

製品仕様

製品仕様

対応ピッチ:0.5mm
許容電流:1A

【材質・表面処理】
プランジャー:外形図参照
パイプ:PB/Ni下地+Au仕上
スプリング:SWP/Ni下地+Au仕上
ソケット:PB/Ni下地+Au仕上

片側プローブ

型番スプリング圧使用stフルst
SB-1,SB-2,SB-3,SB-5初期1mm1.5mm
13g31g40g
SB-10,SB-20,SB-30,SB-50初期0.7mm1mm
22g34g40g
SB-200LT,SB-500LT初期1.3mm2mm
11g25g32g

リセプタクル

型番参考穴径タイプ備考
SBR-STφ0.42線材圧着付タイプSBR-ST HR100/300
(リード線長100mm/300mm)
SBR-FSBR-FHR 100/300
(リード線長100mm/300mm)

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
ストローク量(mm)
初期スプリング圧(gf)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
リード線長さ(mm)
初期スプリング圧(範囲)(gf)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
片側プローブ
[球状(SR)] 球状(SR)
1.1~2.6
1
30.1~50.0
~0.30
銅合金
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
5.1~10.0
1.5
13
31
1.5
-
10
-
10.1~20
0.1~3
0.31
0.22

1個

1,020( 1,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
[ニードル] ニードル
1.1~2.6
1
30.1~50.0
~0.30
銅合金
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
5.1~10.0
1.5
13
31
1.5
-
10
-
10.1~20
0.1~3
0.31
0.22

1個

1,020円

714

( 785円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
フラット
1.1~2.6
1
30.1~50.0
~0.30
銅合金
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
5.1~10.0
1.5
13
31
1.5
-
10
-
10.1~20
0.1~3
0.31
0.22

1個

1,020円

765

( 842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
[テーパクラウン] テーパクラウン
1.1~2.6
1
30.1~50.0
~0.30
炭素鋼
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
5.1~10.0
1.5
13
31
1.5
-
10
-
10.1~20
0.1~3
0.31
0.13

1個

1,036( 1,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
[ニードル] ニードル
1.1~2.6
1
30.1~50.0
~0.30
銅合金
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
5.1~10.0
1
22
34
1
-
10
-
20.1~30
0.1~3
0.31
0.22

1個

1,020( 1,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
フラット
1.1~2.6
1
30.1~50.0
~0.30
銅合金
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
5.1~10.0
1
22
34
1
-
10
-
20.1~30
0.1~3
0.31
0.22

50個

1,020( 1,122円 )

9日目

片側プローブ
[ニードル] ニードル
1.1~2.6
1
~30.0
~0.30
炭素鋼
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
5.1~10.0
2
11
25
4
-
10
-
10.1~20
3.1~5
0.31
0.22

1個

1,020( 1,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
[テーパクラウン] テーパクラウン
1.1~2.6
1
~30.0
~0.30
炭素鋼
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
5.1~10.0
2
11
25
4
-
10
-
10.1~20
3.1~5
0.31
0.13

1個

1,036( 1,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
[ピン] ピン
~1.00
10.1~15.0
-
-
-
-
0.45
12.9
なし
-
-
0.4
-

1個

326( 359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
[ピン] ピン
~1.00
10.1~15.0
-
-
-
-
0.45
12.9
300
-
-
0.4
-

1個

501( 551円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
[ピン] ピン
~1.00
10.1~15.0
-
-
-
-
0.4
13
100
-
-
0.4
-

50個

424( 466円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・対応ピッチ 0.50mm。・プランジャ材質:炭素鋼/銅合金。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プローブ SBシリーズ

プローブ SBシリーズ

    プローブ SQシリーズ

    プローブ SQシリーズ

      プローブ SFシリーズ

      プローブ SFシリーズ

        コンタクトプローブ SD シリーズ

        コンタクトプローブ SD シリーズ

          プローブ SHシリーズ

          プローブ SHシリーズ

            プローブ SNシリーズ

            プローブ SNシリーズ

              プローブ SAシリーズ

              プローブ SAシリーズ

                プローブ SLシリーズ

                プローブ SLシリーズ

                  プローブ SOシリーズ

                  プローブ SOシリーズ

                    プローブ SVシリーズ

                    プローブ SVシリーズ

                      【エコノミーシリーズ】コンタクトプローブ/リセプタクル(低ばね圧)ピッチ2.54mm 100シリーズ

                      【エコノミーシリーズ】コンタクトプローブ/リセプタクル(低ばね圧)ピッチ2.54mm 100シリーズ

                        コンタクトプローブ/リセプタクル 76シリーズ

                        コンタクトプローブ/リセプタクル 76シリーズ

                          コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル

                          コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル

                            メーカー 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 326円 368円 202円 251円 169円 185円 155円 152円 169円 152円 2,000円 120円 50円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付ピッチ(mm) 0.5 0.45 0.8 0.75 1.27 1.0~0.9 1.905 2 1.27 2.54 - - -
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm) ~1.00 ~1.00 ~1.00 ~1.00 - ~1.00 - 1.01~1.50 - - - ~1.00 -
                            バレル/リセプタクル 材質 銅合金 - 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 黄銅 - -
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - -

                            プローブ SBシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            生産設備付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                            自社内利用の試験装置や治具に対する機械要素部品として利用しています。基盤の導通検査や断線検知等幅広く利用している実績に対し性能、使い勝手共に過不及ない満足をしています。以上を鑑み類似設備の新・増設時や経年劣化時の置換品として型番:SBR-Fをリピート購入しています。サイトに関しての利便性も高く平素から高頻度で利用しています。(自社ブランドのみならず各社の数多商品が一括購入可能や納期が読みやすい点等)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました