(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SJ-10
プローブ SJシリーズ コンタクトプローブ

プローブ SJシリーズ SJ-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
608円
税込単価
669円

【特長】・対応ピッチ 0.65mm。・プランジャ材質:炭素鋼/銅合金。

詳細情報を確認する

  • 取付ピッチ(mm):
    0.65
  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm):
    ~1.00
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm):
    ~1.00
  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • 特性:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SJ-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プローブラインナップ

プローブ SJシリーズ 外形図01

ソケットラインナップ

プローブ SJシリーズ 外形図02

製品仕様

製品仕様

対応ピッチ:0.65mm
許容電流:1.5A

【材質・表面処理】
プランジャー:外形図参照
パイプ:PB/Ni下地+Au仕上
スプリング:SWP/Ni下地+Au仕上
ソケット:PB/Ni下地+Au仕上

片側プローブ

型番スプリング圧使用stフルst
SJ-1,SJ-2,SJ-3,SJ-5,SJ-5Y初期1.3mm2mm
20g45g60g
SJ-10,SJ-20,SJ-30,SJ-50初期1mm1.5mm
30g50g60g
SJ-200,SJ-500初期1.3mm2mm
20g45g60g

リセプタクル

型番参考穴径タイプ
SJR-Pφ0.53-
SJR-STLφ0.53線材圧着付タイプ
SJR-FTφ0.54
SJR-FRφ0.55

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
ストローク量(mm)
初期スプリング圧(gf)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
リード線長さ(mm)
初期スプリング圧(範囲)(gf)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ-10

片側プローブ
[球状(SR)] 球状(SR)
1.1~2.6
1.5
30.1~50.0
~0.30
銅合金
ニッケル下地金メッキ仕上
-
10.1~15.0
1.5
30
50
1.5
-
13
-
20.1~30
0.1~3
0.38
0.28

50個

608( 669円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・対応ピッチ 0.65mm。・プランジャ材質:炭素鋼/銅合金。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

SJ-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プローブ SJシリーズの型番SJ-10のページです。
型番SJ-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プローブ SJシリーズ

プローブ SJシリーズ

    プローブ SAシリーズ

    プローブ SAシリーズ

      プローブ SBシリーズ

      プローブ SBシリーズ

        プローブ SLシリーズ

        プローブ SLシリーズ

          プローブ SFシリーズ

          プローブ SFシリーズ

            プローブ SEシリーズ

            プローブ SEシリーズ

              プローブ SNシリーズ

              プローブ SNシリーズ

                プローブ SGシリーズ

                プローブ SGシリーズ

                  プローブ SWシリーズ

                  プローブ SWシリーズ

                    プローブ SOシリーズ

                    プローブ SOシリーズ

                      プローブ SHシリーズ

                      プローブ SHシリーズ

                        プローブ SVシリーズ

                        プローブ SVシリーズ

                          プローブ SQシリーズ

                          プローブ SQシリーズ

                            メーカー 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研
                            通常価格 247円 155円 326円 152円 202円 137円 185円 170円 169円 169円 169円 152円 368円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付ピッチ(mm) 0.65 1.905 0.5 2 0.8 2.54 1.0~0.9 2.54 4.75 1.27 1.27 2.54 0.45
                            リセプタクル 最外径(範囲)(mm) ~1.00 - - - - - ~1.00 - - - - - -
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm) ~1.00 - ~1.00 1.01~1.50 ~1.00 - ~1.00 - - - - - ~1.00
                            バレル/リセプタクル 材質 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 -
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            プローブ SJシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品検査用に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                            顧客より設計を含めて製作している装置の基板部分の検査用に使用しています。顧客が使っているのと同じメーカー品が良いと思いこの商品としました。取引のある商社からは、入手困難なので、ミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SJ-1
                            SJ-2
                            SJ-20
                            SJ-200
                            SJ-3
                            SJ-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 プロープ 先端形状 ストローク量(範囲)
                            (mm)
                            許容電流
                            (A)
                            スプリング圧[2/3ストローク](範囲)
                            (gf)
                            プランジャ 外径
                            (mm)
                            プランジャ 材質 プランジャ 表面処理 リセプタクル 末端形状 バレル/リセプタクル 長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク量
                            (mm)
                            初期スプリング圧
                            (gf)
                            スプリング圧[2/3ストローク]
                            (gf)
                            プランジャ長さ L1
                            (mm)
                            リセプタクル最外径 D
                            (φ)
                            バレル・リセプタクル長さ L2
                            (mm)
                            リード線長さ
                            (mm)
                            初期スプリング圧(範囲)
                            (gf)
                            プランジャ長さ(範囲)
                            (mm)
                            バレル・リセプタクル外径
                            (mm)
                            プランジャ外径
                            (mm)

                            608円

                            ( 669円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブ[球状(SR)] 球状(SR)1.1~2.61.530.1~50.0~0.30銅合金ニッケル下地金メッキ仕上-10.1~15.0220452-13-10.1~200.1~30.380.28

                            608円

                            ( 669円 )
                            50個 あり

                            9日目

                            片側プローブ[ニードル] ニードル1.1~2.61.530.1~50.0~0.30銅合金ニッケル下地金メッキ仕上-10.1~15.0220452-13-10.1~200.1~30.380.28

                            608円

                            ( 669円 )
                            50個 あり

                            9日目

                            片側プローブ[ニードル] ニードル1.1~2.61.530.1~50.0~0.30銅合金ニッケル下地金メッキ仕上-10.1~15.01.530501.5-13-20.1~300.1~30.380.28

                            608円

                            ( 669円 )
                            50個 あり

                            9日目

                            片側プローブ[ニードル] ニードル1.1~2.61.530.1~50.0~0.30炭素鋼ニッケル下地金メッキ仕上-10.1~15.0220454-13-10.1~203.1~50.380.28

                            608円

                            ( 669円 )
                            50個 あり

                            9日目

                            片側プローブフラット1.1~2.61.530.1~50.0~0.30銅合金ニッケル下地金メッキ仕上-10.1~15.0220452-13-10.1~200.1~30.380.28

                            608円

                            ( 669円 )
                            50個 あり

                            9日目

                            片側プローブフラット1.1~2.61.530.1~50.0~0.30銅合金ニッケル下地金メッキ仕上-10.1~15.01.530501.5-13-20.1~300.1~30.380.28

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました