(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プローブ SNシリーズ

プローブ SNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
185円 ~ 545円  特別価格 
税込価格
204円 ~ 600円  特別価格 

【特長】・対応ピッチ 1.0~0.9mm。【バレル・リセプタクル材質】銅合金

詳細情報を確認する

  • 取付ピッチ(mm):
    1.0~0.9
  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm):
    ~1.00
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm):
    ~1.00
  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • 特性:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

プローブラインナップ

SN シリーズ 外形図01

ソケットラインナップ

SN シリーズ 外形図02

製品仕様

製品仕様

対応ピッチ:1.0~0.9mm
許容電流:2.5A

【材質・表面処理】
プランジャー:外形図参照
パイプ:BS/Ni下地+Au仕上
スプリング:SWP/Ni下地+Au仕上
ソケット:BS/Ni下地+Au仕上

片側プローブ

型番スプリング圧使用stフルst
SN-1,SN-2,SN-2YF,SN-3S,SN-5,SN-5Y初期1.3mm2mm
20g45g60g
SN-3初期0.7mm1.1mm
20g33g40g

リセプタクル

型番参考穴径タイプ備考
SNR-Fφ0.77線材半田付タイプSNR-型名 HR100/HR300
(リード線長100mm/300mm)
SNR-ST

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
ストローク量(mm)
初期スプリング圧(gf)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
リード線長さ(mm)
初期スプリング圧(範囲)(gf)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
片側プローブ
[球状(SR)] 球状(SR)
1.1~2.6
2.5
30.1~50.0
0.31~0.60
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
10.1~15.0
2
20
45
2
-
13
-
10.1~20
0.1~3
0.58
0.38

1個

545( 600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
[ニードル] ニードル
1.1~2.6
2.5
30.1~50.0
0.31~0.60
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
10.1~15.0
2
20
45
2
-
13
-
10.1~20
0.1~3
0.58
0.38

1個

545( 600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
カップ
1.1~2.6
2.5
30.1~50.0
0.61~0.90
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
10.1~15.0
1.1
20
33
2
-
13
-
10.1~20
0.1~3
0.58
0.9

1個

545円

381

( 419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
フラット
1.1~2.6
2.5
30.1~50.0
0.31~0.60
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
10.1~15.0
2
20
45
2
-
13
-
10.1~20
0.1~3
0.58
0.38

1個

496円

372

( 409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
ストレートクラウン
1.1~2.6
2.5
30.1~50.0
0.31~0.60
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
10.1~15.0
2
20
45
2
-
13
-
10.1~20
0.1~3
0.58
0.38

1個

512( 563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・対応ピッチ 1.0~0.9mm。【バレル・リセプタクル材質】銅合金

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プローブ SNシリーズ

プローブ SNシリーズ

    プローブ SJシリーズ

    プローブ SJシリーズ

      プローブ SBシリーズ

      プローブ SBシリーズ

        プローブ SQシリーズ

        プローブ SQシリーズ

          プローブ SFシリーズ

          プローブ SFシリーズ

            コンタクトプローブ SD シリーズ

            コンタクトプローブ SD シリーズ

              プローブ SHシリーズ

              プローブ SHシリーズ

                プローブ SAシリーズ

                プローブ SAシリーズ

                  プローブ SLシリーズ

                  プローブ SLシリーズ

                    プローブ SOシリーズ

                    プローブ SOシリーズ

                      プローブ SVシリーズ

                      プローブ SVシリーズ

                        【エコノミーシリーズ】コンタクトプローブ/リセプタクル(低ばね圧)ピッチ2.54mm 100シリーズ

                        【エコノミーシリーズ】コンタクトプローブ/リセプタクル(低ばね圧)ピッチ2.54mm 100シリーズ

                          コンタクトプローブ/リセプタクル 76シリーズ

                          コンタクトプローブ/リセプタクル 76シリーズ

                            メーカー 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 ミスミ ミスミ
                            通常価格 185円 247円 326円 368円 202円 251円 169円 155円 152円 169円 152円 2,000円 120円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付ピッチ(mm) 1.0~0.9 0.65 0.5 0.45 0.8 0.75 1.27 1.905 2 1.27 2.54 - -
                            リセプタクル 最外径(範囲)(mm) ~1.00 ~1.00 - - - ~1.00 - - - - - - -
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm) ~1.00 ~1.00 ~1.00 ~1.00 ~1.00 ~1.00 - - 1.01~1.50 - - - ~1.00
                            バレル/リセプタクル 材質 銅合金 銅合金 銅合金 - 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 黄銅 -
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - -

                            プローブ SNシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました