(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-1
プローブ SHシリーズ コンタクトプローブ

プローブ SHシリーズ SH-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

【特長】・対応ピッチ 1.27mm。・プランジャ材質:炭素鋼/銅合金。

詳細情報を確認する

  • 取付ピッチ(mm):
    1.27
  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • 特性:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SH-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プローブ SHシリーズ 外形図01
プローブ SHシリーズ 外形図02
プローブ SHシリーズ 外形図03

製品仕様

製品仕様

対応ピッチ:1.27mm
許容電流:3A

【材質・表面処理】
プランジャー:外形図参照
パイプ:BS/Ni下地+Au仕上
スプリング:SWP/Ni下地+Au仕上
ソケット:BS/Ni下地+Au仕上

片側プローブ

型番スプリング圧使用stフルst
SH-1,SH-1S,SH-2,SH-2S,SH-2U,SH-3S,SH-4
SH-5,SH-5L,SH-5S,SH-5T,SH-5Y
初期1.7mm2.5mm
15g85g120g
SH-10,SH-20,SH-20S,SH-30,SH-40
SH-50,SH-50S
初期3.3mm5mm
10g60g85g
SH-02,SH-02S,SH-04,SH-05初期2.9mm4.3mm
20g55g75g

リセプタクル

型番参考穴径タイプ備考
SHR-F,SHR-STφ0.89線材半田付タイプSHR-型名 HR100/HR300
(リード線長100mm/300mm)
SHR-STU,SHR-FU,SHR-TUSTU:φ0.92
FU/TU:φ0.89
線材半田付タイプ
SHR-OFφ0.97線材圧着付タイプ

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
ストローク量(mm)
初期スプリング圧(gf)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
初期スプリング圧(範囲)(gf)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-1

片側プローブ
[球状(SR)] 球状(SR)
1.1~2.6
3
50.1~100.0
0.31~0.60
銅合金
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
~1.00
10.1~15.0
2.5
15
85
3.4
-
12.5
10.1~20
3.1~5
0.72
0.53

1個

580( 638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・対応ピッチ 1.27mm。・プランジャ材質:炭素鋼/銅合金。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

SH-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プローブ SHシリーズの型番SH-1のページです。
型番SH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プローブ SHシリーズ

プローブ SHシリーズ

    プローブ SBシリーズ

    プローブ SBシリーズ

      プローブ SQシリーズ

      プローブ SQシリーズ

        プローブ SFシリーズ

        プローブ SFシリーズ

          コンタクトプローブ SD シリーズ

          コンタクトプローブ SD シリーズ

            プローブ SNシリーズ

            プローブ SNシリーズ

              プローブ SAシリーズ

              プローブ SAシリーズ

                プローブ SLシリーズ

                プローブ SLシリーズ

                  プローブ SOシリーズ

                  プローブ SOシリーズ

                    プローブ SVシリーズ

                    プローブ SVシリーズ

                      【エコノミーシリーズ】コンタクトプローブ/リセプタクル(低ばね圧)ピッチ2.54mm 100シリーズ

                      【エコノミーシリーズ】コンタクトプローブ/リセプタクル(低ばね圧)ピッチ2.54mm 100シリーズ

                        コンタクトプローブ/リセプタクル 76シリーズ

                        コンタクトプローブ/リセプタクル 76シリーズ

                          コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル

                          コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル

                            メーカー 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 169円 326円 368円 202円 251円 185円 155円 152円 169円 152円 2,000円 120円 50円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付ピッチ(mm) 1.27 0.5 0.45 0.8 0.75 1.0~0.9 1.905 2 1.27 2.54 - - -
                            バレル/リセプタクル 材質 銅合金 銅合金 - 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 黄銅 - -
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - -

                            プローブ SHシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            検査用
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/26
                            この商品は自社の試作品の基板の検査用に使用しています。この商品の機能については希望通りでしたし、価格的にも満足しています。基本的には特別な精度等を要求しているわけではありませんので、普段使い出来るようなものとの認識です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販用治具付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                            当社で外販用に製作している治具(チェッカー)に対し検査部機構部品として使用しています。実装環境(サイズ、形状)やワーク(検査対象)により種々のプローブを使い分けており型番:SHR-FUも当該商品の一つとして利用しています。過去の利用実績において過不及ない満足感を得られた商品は、類似用途発生時に優先採用するため、今回リピート購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SH-02S
                            SH-04
                            SH-05
                            SH-10
                            SH-1S
                            SH-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 プロープ 先端形状 ストローク量(範囲)
                            (mm)
                            許容電流
                            (A)
                            スプリング圧[2/3ストローク](範囲)
                            (gf)
                            プランジャ 外径
                            (mm)
                            プランジャ 材質 プランジャ 表面処理 リセプタクル 末端形状 リセプタクル 最外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク量
                            (mm)
                            初期スプリング圧
                            (gf)
                            スプリング圧[2/3ストローク]
                            (gf)
                            プランジャ長さ L1
                            (mm)
                            リセプタクル最外径 D
                            (φ)
                            バレル・リセプタクル長さ L2
                            (mm)
                            初期スプリング圧(範囲)
                            (gf)
                            プランジャ長さ(範囲)
                            (mm)
                            バレル・リセプタクル外径
                            (mm)
                            プランジャ外径
                            (mm)

                            496円

                            ( 546円 )
                            50個 あり

                            9日目

                            片側プローブ[ニードル] ニードル(60°)3.0~4.5350.1~100.00.91~1.20銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--~1.0015.1~20.04.320555.8-15.510.1~205.1~80.771

                            416円

                            ( 458円 )
                            50個 あり

                            9日目

                            片側プローブ三角錐3.0~4.5350.1~100.00.91~1.20銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--~1.0015.1~20.04.320555.8-15.510.1~205.1~80.771.2

                            480円

                            ( 528円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブワッフル3.0~4.5350.1~100.00.91~1.20銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--~1.0015.1~20.04.320555.8-15.510.1~205.1~80.771.2

                            510円

                            ( 561円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブ[球状(SR)] 球状(SR)5.0~6.5350.1~100.00.31~0.60銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--~1.0015.1~20.0510606.5-18.50~105.1~80.720.53

                            545円

                            ( 600円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブ[球状(SR)] 球状(SR)1.1~2.6350.1~100.00.61~0.90銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--~1.0010.1~15.02.515853.4-12.510.1~203.1~50.720.9

                            510円

                            ( 561円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブ[ニードル] ニードル(30°)1.1~2.6350.1~100.00.31~0.60銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--~1.0010.1~15.02.515853.4-12.510.1~203.1~50.720.53

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました