(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SA-2
プローブ SAシリーズ コンタクトプローブ

プローブ SAシリーズ SA-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
422円
税込単価
464円

【特長】・対応ピッチ 1.905mm。【バレル・リセプタクル材質】銅合金

詳細情報を確認する

  • 取付ピッチ(mm):
    1.905
  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • 特性:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SA-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プローブ SAシリーズ 外形図01
プローブ SAシリーズ 外形図02
プローブ SAシリーズ 外形図03

製品仕様

製品仕様

対応ピッチ:1.905mm
許容電流:3A

【材質・表面処理】
プランジャー:外形図参照
パイプ:BS/Ni下地+Au仕上
スプリング:SWP/Ni下地+Au仕上
ソケット:BS/Ni下地+Au仕上

片側プローブ

型番スプリング圧使用stフルst
-初期1.7mm2.54mm
SA-1,SA-1S,SA-2,SA-2U,SA-3,SA-4,SA-5AA(標準)30g75g105g
AB50g130g170g
型番スプリング圧使用stフルst
初期2.9mm4.3mm
SA-20,SA-30,SA-40,SA-50,SA-50S20g71g98g
型番スプリング圧使用stフルst
-初期2.7mm4mm
SA-100,SA-100S,SA-200,SA-300
SA-400,SA-500,SA-500S
AC20g75g100g
AD(標準)40g110g145g

リセプタクル

型番参考穴径タイプ備考
SAR-ST,SAR-UGφ1.37線材圧着付タイプSAR-ST HR100/HR300
(リード線長100mm/300mm)
SAR-STU,SAR-UGUφ1.28線材圧着付タイプSAR-STU HR100/HR300
(リード線長100mm/300mm)
SAR-100ST,SAR-100UGφ1.37線材圧着付タイプSAR-100ST HR100/HR300
(リード線長100mm/300mm)

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
ストローク量(mm)
初期スプリング圧(gf)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
初期スプリング圧(範囲)(gf)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-2

片側プローブ
[ニードル] ニードル
1.1~2.6
3
50.1~100.0
0.31~0.60
銅合金
ニッケル下地金メッキ仕上
-
-
1.01~1.50
10.1~15.0
2.54
30
75
4.06
-
12.5
20.1~30
3.1~5
1.01
0.43

1個

422( 464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・対応ピッチ 1.905mm。【バレル・リセプタクル材質】銅合金

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

SA-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プローブ SAシリーズの型番SA-2のページです。
型番SA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プローブ SAシリーズ

プローブ SAシリーズ

    プローブ SFシリーズ

    プローブ SFシリーズ

      プローブ SHシリーズ

      プローブ SHシリーズ

        コンタクトプローブ SD シリーズ

        コンタクトプローブ SD シリーズ

          プローブ SJシリーズ

          プローブ SJシリーズ

            プローブ SBシリーズ

            プローブ SBシリーズ

              プローブ SQシリーズ

              プローブ SQシリーズ

                プローブ SNシリーズ

                プローブ SNシリーズ

                  プローブ SLシリーズ

                  プローブ SLシリーズ

                    プローブ SOシリーズ

                    プローブ SOシリーズ

                      プローブ SVシリーズ

                      プローブ SVシリーズ

                        コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル

                        コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル

                          【エコノミーシリーズ】コンタクトプローブ/リセプタクル(低ばね圧)ピッチ2.54mm 100シリーズ

                          【エコノミーシリーズ】コンタクトプローブ/リセプタクル(低ばね圧)ピッチ2.54mm 100シリーズ

                            メーカー 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 ミスミ ミスミ
                            通常価格 155円 202円 169円 251円 247円 326円 368円 185円 152円 169円 152円 50円 2,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付ピッチ(mm) 1.905 0.8 1.27 0.75 0.65 0.5 0.45 1.0~0.9 2 1.27 2.54 - -
                            バレル/リセプタクル 材質 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 - 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 - 黄銅
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - -

                            プローブ SAシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            検査用コンタクトプローブ
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/03
                            金メッキで腐食に強く長寿命だと思います。なによりもラインナップが多いので目的に合わせて使い分け出来るのが助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスト機に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                            当社では、製品のテスト機・検査機等は、一度社内で簡易的な試作品を製作して量産品用は外注化しています。今回細い商品が欲しかったので、選択肢が少ない中で、この商品を使いました。使って見て手ごたえは、良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属管として使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/12
                            使用用途は全く違うのですが、機器に接続するケーブルの保護材に、このリセプタクル(SAR-STU)を使用しました。丁度よいサイズの金属管を探しており、サイズがピッタリなこの商品を購入しました。当社の希望通りケーブルの保護に使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SA-100
                            SA-100S
                            SA-1S
                            SA-20
                            SA-200
                            SA-2U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 プロープ 先端形状 ストローク量(範囲)
                            (mm)
                            許容電流
                            (A)
                            スプリング圧[2/3ストローク](範囲)
                            (gf)
                            プランジャ 外径
                            (mm)
                            プランジャ 材質 プランジャ 表面処理 リセプタクル 末端形状 リセプタクル 最外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク量
                            (mm)
                            初期スプリング圧
                            (gf)
                            スプリング圧[2/3ストローク]
                            (gf)
                            プランジャ長さ L1
                            (mm)
                            リセプタクル最外径 D
                            (φ)
                            バレル・リセプタクル長さ L2
                            (mm)
                            初期スプリング圧(範囲)
                            (gf)
                            プランジャ長さ(範囲)
                            (mm)
                            バレル・リセプタクル外径
                            (mm)
                            プランジャ外径
                            (mm)

                            422円

                            ( 464円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブ[球状(SR)] 球状(SR)3.0~4.53100.1~150.00.61~0.90銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--1.01~1.5015.1~20.04401106-15.330.1~505.1~81.070.82

                            457円

                            ( 503円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブ[球状(SR)] 球状(SR)3.0~4.53100.1~150.01.21~1.50銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--1.01~1.5015.1~20.04401106-15.330.1~505.1~81.071.3

                            457円

                            ( 503円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブ[球状(SR)] 球状(SR)1.1~2.6350.1~100.00.91~1.20銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--1.01~1.5010.1~15.02.5430754.06-12.520.1~303.1~51.011.01

                            457円

                            ( 503円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブ[ニードル] ニードル3.0~4.5350.1~100.00.91~1.20銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--~1.0015.1~20.04.320716.3-15.210.1~205.1~80.931.2

                            422円

                            ( 464円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブ[ニードル] ニードル3.0~4.53100.1~150.00.61~0.90銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--1.01~1.5015.1~20.04401106-15.330.1~505.1~81.070.82

                            353円

                            ( 388円 )
                            100個 -

                            9日目

                            片側プローブ[ニードル] ニードル1.1~2.6350.1~100.01.51~2.00銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--1.01~1.5010.1~15.02.5430754.06-12.520.1~303.1~51.011.52

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました