(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-5
プローブ SLシリーズ コンタクトプローブ

プローブ SLシリーズ SL-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
313円
税込単価
344円

【特長】・対応ピッチ 2.00mm。・プランジャ材質:銅合金。

詳細情報を確認する

  • 取付ピッチ(mm):
    2
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm):
    1.01~1.50
  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • 特性:
    標準

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SL-5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プローブラインナップ

プローブ SLシリーズ 外形図01

ソケットラインナップ

プローブ SLシリーズ 外形図02

製品仕様

製品仕様

対応ピッチ:2.0mm
許容電流:3A

【材質・表面処理】
プランジャー:外形図参照
パイプ:BS/Ni下地+Au仕上
スプリング:SWP/Ni下地+Au仕上
ソケット:BS/Ni下地+Au仕上

片側プローブ

型番スプリング圧使用stフルst
初期4mm6mm
SL-2,SL-3S,SL-4S,SL-5,SL-5C,SL-5S30g150g220g

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
ストローク量(mm)
初期スプリング圧(gf)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
初期スプリング圧(範囲)(gf)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-5

片側プローブ
ストレートクラウン
5.0~6.5
3
100.1~150.0
0.61~0.90
銅合金
ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上
-
-
20.1~25.0
6
30
150
8
-
24.6
20.1~30
5.1~8
1.15
0.9

1個

313( 344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・対応ピッチ 2.00mm。・プランジャ材質:銅合金。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SL-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プローブ SLシリーズの型番SL-5のページです。
型番SL-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プローブ SLシリーズ

プローブ SLシリーズ

    プローブ SJシリーズ

    プローブ SJシリーズ

      プローブ SEシリーズ

      プローブ SEシリーズ

        プローブ SWシリーズ

        プローブ SWシリーズ

          プローブ SGシリーズ

          プローブ SGシリーズ

            プローブ SOシリーズ

            プローブ SOシリーズ

              プローブ SAシリーズ

              プローブ SAシリーズ

                プローブ SBシリーズ

                プローブ SBシリーズ

                  プローブ SFシリーズ

                  プローブ SFシリーズ

                    プローブ SVシリーズ

                    プローブ SVシリーズ

                      プローブ SHシリーズ

                      プローブ SHシリーズ

                        プローブ SNシリーズ

                        プローブ SNシリーズ

                          プローブ SQシリーズ

                          プローブ SQシリーズ

                            メーカー 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研
                            通常価格 152円 247円 137円 169円 170円 169円 155円 326円 202円 152円 169円 185円 368円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付ピッチ(mm) 2 0.65 2.54 4.75 2.54 1.27 1.905 0.5 0.8 2.54 1.27 1.0~0.9 0.45
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm) 1.01~1.50 ~1.00 - - - - - ~1.00 ~1.00 - - ~1.00 ~1.00
                            バレル/リセプタクル 材質 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 -
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            プローブ SLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL-2
                            SL-3S
                            SL-4S
                            SL-5C
                            SL-5S
                            SLR-LP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 プロープ 先端形状 ストローク量(範囲)
                            (mm)
                            許容電流
                            (A)
                            スプリング圧[2/3ストローク](範囲)
                            (gf)
                            プランジャ 外径
                            (mm)
                            プランジャ 材質 プランジャ 表面処理 リセプタクル 末端形状 リセプタクル 最外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク量
                            (mm)
                            初期スプリング圧
                            (gf)
                            スプリング圧[2/3ストローク]
                            (gf)
                            プランジャ長さ L1
                            (mm)
                            リセプタクル最外径 D
                            (φ)
                            バレル・リセプタクル長さ L2
                            (mm)
                            初期スプリング圧(範囲)
                            (gf)
                            プランジャ長さ(範囲)
                            (mm)
                            バレル・リセプタクル外径
                            (mm)
                            プランジャ外径
                            (mm)

                            326円

                            ( 359円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブ[ニードル] ニードル5.0~6.53100.1~150.00.61~0.90銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--20.1~25.06301508-24.620.1~305.1~81.150.9

                            361円

                            ( 397円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブカップ5.0~6.53100.1~150.00.91~1.20銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--20.1~25.06301508-24.620.1~305.1~81.151.2

                            361円

                            ( 397円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            片側プローブ三角錐5.0~6.53100.1~150.01.21~1.50銅合金ニッケル下地金メッキ仕上--20.1~25.06301508-24.620.1~305.1~81.151.4

                            380円

                            ( 418円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブストレートクラウン5.0~6.53100.1~150.00.91~1.20銅合金ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上--20.1~25.06301508-24.620.1~305.1~81.151.2

                            380円

                            ( 418円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブワッフル5.0~6.53100.1~150.00.91~1.20銅合金ニッケルメッキ下地ロジウムメッキ仕上--20.1~25.06301508-24.620.1~305.1~81.151.2

                            169円

                            ( 186円 )
                            50個 あり

                            9日目

                            リセプタクル-------ラッピング1.01~1.5030.1~----1.4530.4--1.45-

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました