(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-5N
プローブ SGシリーズ コンタクトプローブ

プローブ SGシリーズ SG-5N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
326円
税込単価
359円

【特長】・対応ピッチ 2.54mm。・プランジャ材質:炭素鋼/銅合金。

詳細情報を確認する

  • 取付ピッチ(mm):
    2.54
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm):
    30.1~
  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • 特性:
    標準

SG-5N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プローブラインナップ

SG シリーズ 外形図01

ソケットラインナップ

SG シリーズ 外形図02

製品仕様

製品仕様

対応ピッチ:2.54mm
許容電流:4A

【材質・表面処理】
プランジャー:外形図参照
パイプ:BS/Ni仕上
スプリング:SWP/Ni下地+Au仕上
ソケット:BS/Ni仕上

片側プローブ

型番スプリング圧使用stフルst
初期8mm12mm
SG-2,SG-4,SG-5N,SG-5S40g240g330g

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
ストローク量(mm)
初期スプリング圧(gf)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
初期スプリング圧(範囲)(gf)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-5N

片側プローブ
ストレートクラウン
9.6~
4
200.1~300.0
0.91~1.20
銅合金
ニッケルメッキ
-
1.51~2.00
1.51~2.00
12
40
240
20
-
35
30.1~50
15.1~
1.67
1

1個

326( 359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・対応ピッチ 2.54mm。・プランジャ材質:炭素鋼/銅合金。

カタログ

 

SG-5Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プローブ SGシリーズの型番SG-5Nのページです。
型番SG-5Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プローブ SGシリーズ

プローブ SGシリーズ

    プローブ SWシリーズ

    プローブ SWシリーズ

      リード線付リセプタクル 68・76シリーズ対応

      リード線付リセプタクル 68・76シリーズ対応

        リード線付リセプタクル 604・60シリーズ対応

        リード線付リセプタクル 604・60シリーズ対応

          コンタクトプローブ -ICTテスト用-

          コンタクトプローブ -ICTテスト用-

            リード線付リセプタクル 120シリーズ対応

            リード線付リセプタクル 120シリーズ対応

              リセプタクル -PCBテスト用-

              リセプタクル -PCBテスト用-

                リセプタクル -ICTテスト用-

                リセプタクル -ICTテスト用-

                  スタンダードプローブ GKS-050シリーズ

                  スタンダードプローブ GKS-050シリーズ

                    コンタクトプローブ -PCBテスト用-

                    コンタクトプローブ -PCBテスト用-

                      コンタクトプローブ/リセプタクル 58シリーズ

                      コンタクトプローブ/リセプタクル 58シリーズ

                        エナジータイププローブ E-050シリーズ

                        エナジータイププローブ E-050シリーズ

                          リード線付リセプタクル 68・88・45シリーズ対応

                          リード線付リセプタクル 68・88・45シリーズ対応

                            メーカー 精研 精研 ミスミ ミスミ CENTALIC METAL(センタリックメタル) ミスミ CENTALIC METAL(センタリックメタル) CENTALIC METAL(センタリックメタル) INGUN CENTALIC METAL(センタリックメタル) ミスミ INGUN ミスミ
                            通常価格 170円 169円 280円 200円 5,585円 210円 777円 998円 228円 1,026円 130円 514円 210円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   6日目~   3日目   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目  
                            取付ピッチ(mm) 2.54 4.75 - - - - - - - - - 1.27 -
                            バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm) 30.1~ 30.1~ 30.1~ - - 25.1~30.0 - - - - - 30.1~ -
                            バレル/リセプタクル 材質 銅合金 銅合金 りん青銅 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 - 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金
                            特性 標準 標準 - - - - - - - - - - -

                            プローブ SGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SG
                            SG-2
                            SG-5S
                            SGR
                            SGR-ST
                            SGR-UG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 プロープ 先端形状 ストローク量(範囲)
                            (mm)
                            許容電流
                            (A)
                            スプリング圧[2/3ストローク](範囲)
                            (gf)
                            プランジャ 外径
                            (mm)
                            プランジャ 材質 プランジャ 表面処理 リセプタクル 末端形状 リセプタクル 最外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)
                            (mm)
                            ストローク量
                            (mm)
                            初期スプリング圧
                            (gf)
                            スプリング圧[2/3ストローク]
                            (gf)
                            プランジャ長さ L1
                            (mm)
                            リセプタクル最外径 D
                            (φ)
                            バレル・リセプタクル長さ L2
                            (mm)
                            初期スプリング圧(範囲)
                            (gf)
                            プランジャ長さ(範囲)
                            (mm)
                            バレル・リセプタクル外径
                            (mm)
                            プランジャ外径
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------------------

                            361円

                            ( 397円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブ[ニードル] ニードル9.6~4200.1~300.01.51~2.00銅合金ニッケルメッキ-1.51~2.001.51~2.00124024020-3530.1~5015.1~1.671.8

                            361円

                            ( 397円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            片側プローブワッフル9.6~4200.1~300.01.51~2.00炭素鋼ニッケルメッキ-1.51~2.001.51~2.00124024020-3530.1~5015.1~1.671.8

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------------------

                            170円

                            ( 187円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            リセプタクル-------[円筒] 円筒2.01~3.002.01~3.00----2.239.75--2.1-

                            170円

                            ( 187円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            リセプタクル-------[円筒] 円筒(ハンダ用)2.01~3.002.01~3.00----2.239.75--2.1-

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました