(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プローブ SWシリーズ

プローブ SWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
169円 ~ 492円
税込価格
186円 ~ 541円

【特長】・対応ピッチ 4.75mm。・プランジャ材質:炭素鋼/銅合金。

詳細情報を確認する

  • 取付ピッチ(mm):
    4.75
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm):
    30.1~
  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • 特性:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

プローブラインナップ

SW シリーズ 外形図01

ソケットラインナップ

SW シリーズ 外形図02

製品仕様

対応ピッチ:4.75mm
許容電流:5A

【材質・表面処理】
プランジャー:外形図参照
パイプ:BS/Ni仕上
スプリング:SWP/Ni下地+Au仕上
ソケット:BS/Ni仕上

片側プローブ

型番スプリング圧使用stフルst
初期7.7mm12mm
SW-2,SW-2S,SW-5C,SW-5S60g280g405g

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
ストローク量(mm)
初期スプリング圧(gf)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
初期スプリング圧(範囲)(gf)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
片側プローブ
[ニードル] ニードル
9.6~
5
200.1~300.0
1.51~2.00
炭素鋼
ニッケルメッキ
-
2.01~3.00
2.01~3.00
12
60
280
20
-
35
50.1~100
15.1~
3
2

1個

416( 458円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
ストレートクラウン
9.6~
5
200.1~300.0
2.10~
銅合金
ニッケルメッキ
-
2.01~3.00
2.01~3.00
12
60
280
20
-
35
50.1~100
15.1~
3
3

50個

448( 493円 )

9日目

片側プローブ
ワッフル
9.6~
5
200.1~300.0
2.10~
銅合金
ニッケルメッキ
-
2.01~3.00
2.01~3.00
12
60
280
20
-
35
50.1~100
15.1~
3
3

1個

492( 541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
[円筒] 円筒
3.01~
3.01~
-
-
-
-
3.8
40
-
-
3.6
-

1個

185( 204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
[円筒] 円筒(ハンダ用)
3.01~
3.01~
-
-
-
-
3.8
40
-
-
3.6
-

1個

169( 186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・対応ピッチ 4.75mm。・プランジャ材質:炭素鋼/銅合金。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プローブ SWシリーズ

プローブ SWシリーズ

    プローブ SBシリーズ

    プローブ SBシリーズ

      プローブ SJシリーズ

      プローブ SJシリーズ

        プローブ SOシリーズ

        プローブ SOシリーズ

          プローブ SLシリーズ

          プローブ SLシリーズ

            プローブ SAシリーズ

            プローブ SAシリーズ

              プローブ SFシリーズ

              プローブ SFシリーズ

                プローブ SGシリーズ

                プローブ SGシリーズ

                  プローブ SHシリーズ

                  プローブ SHシリーズ

                    プローブ SVシリーズ

                    プローブ SVシリーズ

                      プローブ SEシリーズ

                      プローブ SEシリーズ

                        プローブ SNシリーズ

                        プローブ SNシリーズ

                          プローブ SQシリーズ

                          プローブ SQシリーズ

                            メーカー 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研 精研
                            通常価格 169円 326円 247円 169円 152円 155円 202円 170円 169円 152円 137円 185円 368円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付ピッチ(mm) 4.75 0.5 0.65 1.27 2 1.905 0.8 2.54 1.27 2.54 2.54 1.0~0.9 0.45
                            バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm) 30.1~ - - - - - - 30.1~ - - - - -
                            バレル/リセプタクル 材質 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 -
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            プローブ SWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました