【特長】・ドア用のレジスターとガラリです。レジスター単体、ガラリ単体、レジスタ...
UK-RGBタイプ
施工例
型式(UK-) | 仕上げ | 呼称 | 金網 | A | B | C | D | E | 切り込寸法 | 有効換気面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB2040-S | シルバー | セット | ● | 200 | 400 | 172 | 372 | 5 | 180×380 | 104.4cm2 |
RGB2040-BR | ブロンズ | セット | ● | |||||||
RGB2040-W | ホワイト | セット | ● | |||||||
RGB2040-BK | ブラック | セット | ● | |||||||
GB2040-S | シルバー | ガラリ | × | 200 | 400 | 172 | 372 | 5 | 180×380 | × |
GB2040-BR | ブロンズ | ガラリ | × | |||||||
GB2040-W | ホワイト | ガラリ | × | |||||||
GB2040-BK | ブラック | ガラリ | × | |||||||
RB2040-S | シルバー | レジスター | ● | 200 | 400 | 172 | 372 | 5 | 180×380 | × |
RB2040-BR | ブロンズ | レジスター | ● | |||||||
RB2040-W | ホワイト | レジスター | ● | |||||||
RB2040-BK | ブラック | レジスター | ● | |||||||
RGB3050-S | シルバー | セット | ● | 306 | 495 | 277 | 467 | 7 | 280×480 | 261.0cm2 |
RGB3050-BR | ブロンズ | セット | ● | |||||||
RGB3050-BK | ブラック | セット | ● | |||||||
GB3050-S | シルバー | ガラリ | × | 306 | 495 | 277 | 467 | 7 | 280×480 | × |
GB3050-BR | ブロンズ | ガラリ | × | |||||||
GB3050-BK | ブラック | ガラリ | × | |||||||
RB3050-S | シルバー | レジスター | ● | 306 | 495 | 277 | 467 | 7 | 280×480 | × |
RB3050-BR | ブロンズ | レジスター | ● | |||||||
RB3050-BK | ブラック | レジスター | ● |
【特長】
・ドア用のレジスターとガラリです。レジスター単体、ガラリ単体、レジスターとガラリのセットがあります。
・仕上げは、シルバー、ブラック、ブロンズ、ホワイトの4タイプございます。