(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KM形 永磁ホルダ 角型

KM形 永磁ホルダ 角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,806円 ~ 2,997円
税込価格
1,987円 ~ 3,297円

強力なマグネットを組み込んだ固定・保持具。【特長】・リング状の模様面に磁力を集...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

KM形 永磁ホルダ 角型:関連画像

KM-06S

  • ※ オレンジ部分:加工可能範囲
  • ※ 追加工により吸着力が低下する場合があります。特に径方向の追加工は吸着力への影響が大きいため最小限としてください。
KM形 永磁ホルダ 角型:関連画像

KM-025S

  • ※ オレンジ部分:加工可能範囲
  • ※ 追加工により吸着力が低下する場合があります。特に径方向の追加工は吸着力への影響が大きいため最小限としてください。

製品仕様

KM形 永磁ホルダ 角型:関連画像

KM-06Sの外観

  • ※ 矢印は吸着面を指しています。
KM形 永磁ホルダ 角型:関連画像

KM-025Sの外観

  • ※ 矢印は吸着面を指しています。

規格表

型番
Model
外径×高さ
OD×Height
吸着力
Holding Power
表面処理
Surface Treatment
取付用ネジ穴
Tapped Hole
加工可能範囲算出用寸法 Machinable Range使用温度の上限
Max. Temperature
ネジ穴加工
Tapping
質量
Mass
D1D2H1H2
KM-025S26×26×25100N(10kgf)塗装なし26252515タイプC
(※)
背面に下穴で深さ11まで可118g
KM-06S26×60×25200N(20kgf)M6深10ピッチ1.060有り275g
  • ※ 吸着力はSS400、t10研削仕上の値です。
  • ※ タイプC:ネオジム系希土類磁石使用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になる。連続使用の場合は100℃が上限。

使用例

マグネットホルダの用途

  • 図面、定規、紙型の押えなどに使用可能。
  • 背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用が可能。
  • プレス金型に埋め込んで使用することが可能。
  • ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用可能。

型番リスト

型番

関連

長さ(mm)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(N)
取付用ネジ穴
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
100.1~
200
M6深10ピッチ1.0
107-6728

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
90.1~100.0
100
なし
107-6710

1個

1,806( 1,987円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

強力なマグネットを組み込んだ固定・保持具。
【特長】
・リング状の模様面に磁力を集中した一面吸着で、小形ながら強磁力を発揮。
・取付ネジ(吸着面の反対側)があるタイプは、治具などへの組付けにより広く応用可能。
・一定の範囲に追加工が可能。
【用途】
・図面や定規、紙型などの押え。
・工具や治具に取り付けてクランプやホルダーとしても使用可能。
・金属加工、ワイヤーカット時のワークの落下・ブレ防止。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KM形 永磁ホルダ 角型

KM形 永磁ホルダ 角型

    ホルダ付マグネット 薄型タイプ

    ホルダ付マグネット 薄型タイプ

      ホルダ付マグネット ローレットタイプ

      ホルダ付マグネット ローレットタイプ

        ネオジムキャップ 角型

        ネオジムキャップ 角型

          フェライトキャップ リング型

          フェライトキャップ リング型

            マグネット 長円ホルダ付タイプ

            マグネット 長円ホルダ付タイプ

              ホルダ付マグネット 強力フラットタイプ

              ホルダ付マグネット 強力フラットタイプ

                フェライトキャップ 角型

                フェライトキャップ 角型

                  キャップネオジム磁石 丸型皿穴

                  キャップネオジム磁石 丸型皿穴

                    キャップマグネット 丸型(Rタイプ)

                    キャップマグネット 丸型(Rタイプ)

                      ホルダ付マグネット 廻り止めタイプ

                      ホルダ付マグネット 廻り止めタイプ

                        フェライトキャップ 丸型

                        フェライトキャップ 丸型

                          ホルダ付マグネット V溝貫通タイプ

                          ホルダ付マグネット V溝貫通タイプ

                            メーカー カネテック ミスミ ミスミ 二六製作所 二六製作所 ミスミ ミスミ 二六製作所 マグファイン マグナ ミスミ 二六製作所 ミスミ
                            通常価格 1,806円 920円 910円 1,745円 332円 1,420円 970円 315円 4,098円 138円 1,210円 298円 1,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 角型 ホルダなし - - 角型穴付 ホルダあり - - - 角型 ホルダあり - - - - -
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 - - ネオジム磁石 - - - フェライト磁石 - - - - -
                            幅(mm) 26 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            ホルダ仕様 塗装仕様 - - - - - - - - - - - -

                            KM形 永磁ホルダ 角型のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            冶具の位置決め用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/21
                            類似した商品は他にもあるが、今まで使った中ではこのメーカーが一番吸着力がありました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤー加工切り落とし 部品取り出し
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/16
                            マグネットが強力なので

                            大きい部品も取り出しできる

                            切り落としの時、部品固定もできて使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決め
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/10
                            プレート加工の位置決めとして使っています。逃がし加工で精度が必要ないときはこのマグネットで平行をだしてしまいます。時短できて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掲示物(看板)の取付
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/16
                            マグネットホルダに加工された、ねじ穴を使用してポールを立て、掲示物を
                            取付できるようにしました。外で使用をしていますが、マグネットが強力なので風で倒れる事もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q KMタイプは航空機で輸送可能ですか?
                            A
                            可能です。
                            吸着面に数mmの鉄板を貼り、磁場の広がりを無くしてしまうことで、航空法に規定する磁界を十分下回ることができます。但し、規定の磁界は、地球磁場より一桁小さいレベルを求めており、実質的な測定手段がありません。

                            マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました