(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
オレンジラベルVベルト RLA形

オレンジラベルVベルト RLA形 (レビュー)

通常価格(税別)
1,132円 ~ 3,964円
税込価格
1,245円 ~ 4,360円
通常出荷日
3日目~
伸縮性に富み、ベルト回転中の屈伸に無理なく対応し、摩耗に対して強い抵抗力があるラップドタイプのVベルト。
【特長】
・一般工業用ベルトに比べ、苛酷な使用条件に耐えるように設計された薄形ベルト。
・大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用などに耐える。
・耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれている。
【用途】
・とくに農業機械用に最適。

オレンジラベルVベルト RLA形のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換用として使用しました
    評価 5.0満足度:5.02021/07/07
    自社で使用している、部品搬送装置の交換用ベルトとして使用しました。パーツリストが無く、部品がわからなかったので、既設品の寸法を測り、類似品のこの商品を選定しました。特に問題はありません。商社を通すと話が遠くなるので、自分で選定して、ミスミから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オレンジラベルVベルト RLA形

オレンジラベルVベルト RLA形

    オレンジラベルVベルト RLB形

    オレンジラベルVベルト RLB形

      ニューオレンジVベルト LA形

      ニューオレンジVベルト LA形

        マックスターマルチウェッジVベルト 3V形

        マックスターマルチウェッジVベルト 3V形

          マックスターマルチウェッジVベルト 5V形

          マックスターマルチウェッジVベルト 5V形

            マックスターマルチウェッジVベルト 8V形

            マックスターマルチウェッジVベルト 8V形

              メーカー 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト
              通常価格 1,132円 1,668円 806円 3,297円 8,597円 25,310円
              通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目  
              種類 スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ ウェッジタイプ ウェッジタイプ ウェッジタイプ
              ベルト形 LA・LB・LC LA・LB・LC LA・LB・LC 3V 5V 8V
              特性 耐屈曲 / 耐熱 耐屈曲 / 耐熱 耐屈曲 / 耐熱 耐熱 / 静電防止 耐熱 / 静電防止 耐熱 / 静電防止
              列数 1列 1列 1列 1列 1列 1列
              付加機能 なし なし なし なし なし なし

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。