(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R039-CR
ICTコンタクトプローブ TP039シリーズ リセプタクル

ICTコンタクトプローブ TP039シリーズ R039-CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
504円
税込単価
554円

【特長】・実装基板検査用ICTコンタクトプローブになります。

詳細情報を確認する

  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm):
    ~1.00
  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • 特性:
    標準

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

R039-CR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

R039-CR の仕様・寸法情報

商品情報

プローブ(mm)

先端形状(mm)

ソケット(mm)

R039-CR


 

R039-W500


 

標準仕様

TP039

最大ストローク6.35mm
推奨ストローク4.30mm
推奨ストローク時のバネ圧90gf

材質

TP039

プランジャー鋼、Auメッキ (R : BeCu、Auメッキ)
バレルニッケルシルバー、Auメッキ
スプリングSWP、Auメッキ
ソケット燐青銅、Auメッキ

電気特性

定格電流2A
推奨固有抵抗<50mΩ

適合温度

TP039

標準仕様-40 ~ +80℃

注文方法

プローブ
 シリーズ名 - 先端形状 - メーカー管理番号
 【例】 TP039-A-S

 

ソケット
 シリーズ名- ソケット形状-ワイヤ長さ(mm)
 【例】 R039-W500

 

※仕様は予告無く変更する場合がございます

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
取付ピッチ(mm)
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
使用温度範囲(℃)
ストローク量(mm)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
抵抗値(mΩ)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R039-CR

リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
円筒
~1.00
30.1~
-
-
-
-
0.82
33
-
-
0.77
-
10

20個

504( 554円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・実装基板検査用ICTコンタクトプローブになります。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

R039-CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ICTコンタクトプローブ TP039シリーズの型番R039-CRのページです。
型番R039-CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICTコンタクトプローブ TP039シリーズ

ICTコンタクトプローブ TP039シリーズ

    ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ

    ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ

      ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ

      ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ

        ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ

        ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ

          ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ

          ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ

            コンタクトプローブ SD シリーズ

            コンタクトプローブ SD シリーズ

              スイッチングプローブ SKS-415

              スイッチングプローブ SKS-415

                プローブ SOシリーズ

                プローブ SOシリーズ

                  高周波プローブ HFSシリーズ 金メッキ

                  高周波プローブ HFSシリーズ 金メッキ

                    プローブ SFシリーズ

                    プローブ SFシリーズ

                      リセプタクル -PCBテスト用-

                      リセプタクル -PCBテスト用-

                        エナジータイププローブ E-100シリーズ

                        エナジータイププローブ E-100シリーズ

                          プローブ SNシリーズ

                          プローブ SNシリーズ

                            メーカー テスプロ テスプロ テスプロ テスプロ テスプロ 精研 INGUN 精研 INGUN 精研 CENTALIC METAL(センタリックメタル) INGUN 精研
                            通常価格 504円 344円 239円 238円 329円 251円 3,248円 169円 10,001円 202円 777円 333円 185円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm) ~1.00 ~1.00 1.01~1.50 - ~1.00 ~1.00 2.01~3.00 - - ~1.00 - 1.01~1.50 ~1.00
                            バレル/リセプタクル 材質 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 - 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 - - - - - - - -

                            ICTコンタクトプローブ TP039シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R039-W500
                            TP039-R-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 プロープ 先端形状 取付ピッチ
                            (mm)
                            ストローク量(範囲)
                            (mm)
                            許容電流
                            (A)
                            スプリング圧[2/3ストローク](範囲)
                            (gf)
                            プランジャ 外径
                            (mm)
                            プランジャ 材質 プランジャ 表面処理 リセプタクル 末端形状 リセプタクル 最外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 長さ(範囲)
                            (mm)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            ストローク量
                            (mm)
                            スプリング圧[2/3ストローク]
                            (gf)
                            プランジャ長さ L1
                            (mm)
                            リセプタクル最外径 D
                            (φ)
                            バレル・リセプタクル長さ L2
                            (mm)
                            抵抗値
                            (mΩ)
                            プランジャ長さ(範囲)
                            (mm)
                            バレル・リセプタクル外径
                            (mm)
                            プランジャ外径
                            (mm)

                            663円

                            ( 729円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10リセプタクル--------円筒~1.0030.1~----0.8233--0.77-

                            600円

                            ( 660円 )
                            20個 あり

                            7日目

                            10片側プローブ[球状(SR)] 球状(SR)13.0~4.5250.1~100.00.31~0.60炭素鋼金メッキ--25.1~30.0-40~804.3906.9-28.9255.1~80.6150.4

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました