(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ

ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
344円 ~ 472円
税込価格
378円 ~ 519円

【特長】・実装基板検査用ICTコンタクトプローブになります。

詳細情報を確認する

  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm):
    ~1.00
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm):
    30.1~
  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • 特性:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカーURL:https://test-probe.jp/
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定15件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ:関連画像

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
取付ピッチ(mm)
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
使用温度範囲(℃)
ストローク量(mm)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
ばね材質
抵抗値(mΩ)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
円筒
1.01~1.50
-
-
-
-
1.05
40.8
-
-
-
0.95
-
10

20個

344( 378円 )

7日目

リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
円筒
1.01~1.50
-
-
-
-
1.05
40.8
-
-
-
0.95
-
10

20個

472( 519円 )

7日目

片側プローブ
ニードル
1.27
3.0~4.5
3
50.1~100.0
0.31~0.60
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
100
6.9
-
36.3
SUS
20
5.1~8
0.78
0.5
10

20個

440( 484円 )

5日目

片側プローブ
ニードル
1.27
3.0~4.5
3
150.1~200.0
0.31~0.60
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
200
6.9
-
36.3
SUS
20
5.1~8
0.78
0.5
10

20個

440( 484円 )

5日目

片側プローブ
ニードル
1.27
3.0~4.5
3
200.1~300.0
0.31~0.60
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
286
6.9
-
36.3
SUS
20
5.1~8
0.78
0.5
10

20個

440( 484円 )

5日目

片側プローブ
ワッフル
1.27
3.0~4.5
3
150.1~200.0
0.61~0.90
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
200
6.9
-
36.3
SUS
20
5.1~8
0.78
0.9
10

20個

440( 484円 )

5日目

片側プローブ
ワッフル
1.27
3.0~4.5
3
200.1~300.0
0.61~0.90
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
286
6.9
-
36.3
SUS
20
5.1~8
0.78
0.9
10

20個

440( 484円 )

5日目

片側プローブ
フラット
1.27
3.0~4.5
3
50.1~100.0
0.61~0.90
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
100
6.9
-
36.3
SUS
20
5.1~8
0.78
0.9
10

20個

440( 484円 )

5日目

片側プローブ
[カップ] カップ
1.27
3.0~4.5
3
200.1~300.0
0.61~0.90
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
286
6.9
-
36.3
SUS
20
5.1~8
0.78
0.9
10

20個

440( 484円 )

5日目

片側プローブ
[ストレートクラウン] ストレートクラウン
1.27
3.0~4.5
3
150.1~200.0
0.31~0.60
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~80
4.3
200
6.9
-
36.3
SWP
20
5.1~8
0.78
0.5
10

1個

440( 484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
[ストレートクラウン] ストレートクラウン
1.27
3.0~4.5
3
200.1~300.0
0.31~0.60
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
286
6.9
-
36.3
SUS
20
5.1~8
0.78
0.5
10

20個

440( 484円 )

5日目

片側プローブ
[球状(SR)] 球状(SR)
1.27
3.0~4.5
3
50.1~100.0
0.31~0.60
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
100
6.9
-
36.3
SUS
20
5.1~8
0.78
0.5
10

20個

440( 484円 )

5日目

片側プローブ
[球状(SR)] 球状(SR)
1.27
3.0~4.5
3
150.1~200.0
0.31~0.60
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~80
4.3
200
6.9
-
36.3
SWP
20
5.1~8
0.78
0.5
10

20個

440( 484円 )

7日目

片側プローブ
四角錐
1.27
3.0~4.5
3
150.1~200.0
0.31~0.60
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~80
4.3
200
6.9
-
36.3
SWP
20
5.1~8
0.78
0.5
10

1個

440( 484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

片側プローブ
四角錐
1.27
3.0~4.5
3
150.1~200.0
0.31~0.60
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
200
6.9
-
36.3
SUS
20
5.1~8
0.78
0.5
10

20個

440( 484円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・実装基板検査用ICTコンタクトプローブになります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカーURL:https://test-probe.jp/
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ

ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ

    ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ

    ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ

      ICTコンタクトプローブ TP039シリーズ

      ICTコンタクトプローブ TP039シリーズ

        ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ

        ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ

          ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ

          ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ

            コンタクトプローブ SD シリーズ

            コンタクトプローブ SD シリーズ

              大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)

              大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)

                基板ガイド

                基板ガイド

                  プローブ SOシリーズ

                  プローブ SOシリーズ

                    プローブ SVシリーズ

                    プローブ SVシリーズ

                      プローブ SBシリーズ

                      プローブ SBシリーズ

                        プローブ SNシリーズ

                        プローブ SNシリーズ

                          高周波プローブ HFS810シリーズ

                          高周波プローブ HFS810シリーズ

                            メーカー テスプロ テスプロ テスプロ テスプロ テスプロ 精研 テスプロ ミスミ 精研 精研 精研 精研 INGUN
                            通常価格 344円 238円 504円 239円 329円 251円 41,834円 500円 169円 152円 326円 185円 609円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm) ~1.00 - ~1.00 1.01~1.50 ~1.00 ~1.00 1.51~2.00 - - - ~1.00 ~1.00 3.01~
                            バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm) 30.1~ - - 25.1~30.0 - - 25.1~30.0 - - - - - 20.1~25.0
                            バレル/リセプタクル 材質 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 - 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 - 高電流対応 - - - - - -

                            ICTコンタクトプローブ TP050シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました