(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ

ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
238円 ~ 321円
税込価格
262円 ~ 353円

【特長】・実装基板検査用ICTコンタクトプローブになります。

詳細情報を確認する

  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • 特性:
    標準

(i)ご注意

  • メーカーURL:https://test-probe.jp/
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ:関連画像

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
取付ピッチ(mm)
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
使用温度範囲(℃)
ストローク量(mm)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
抵抗値(mΩ)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
片側プローブ
ワッフル
2.54
3.0~4.5
5
50.1~100.0
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
57
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
1.5
10

20個

321( 353円 )

5日目

片側プローブ
ワッフル
2.54
3.0~4.5
5
50.1~100.0
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
100
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
1.5
10

20個

321( 353円 )

5日目

片側プローブ
ワッフル
2.54
3.0~4.5
5
150.1~200.0
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
200
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
1.5
10

20個

321( 353円 )

7日目

片側プローブ
ワッフル
2.54
3.0~4.5
5
200.1~300.0
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
230
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
1.5
10

20個

321( 353円 )

5日目

片側プローブ
ワッフル
2.54
3.0~4.5
5
200.1~300.0
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
250
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
1.5
10

20個

321( 353円 )

5日目

片側プローブ
ワッフル
2.54
3.0~4.5
5
300.1~
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
306
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
1.5
10

20個

321( 353円 )

5日目

片側プローブ
ワッフル
2.54
3.0~4.5
5
300.1~
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
400
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
1.5
10

20個

321( 353円 )

5日目

片側プローブ
フラット
2.54
3.0~4.5
5
150.1~200.0
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
200
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
1.5
10

20個

321( 353円 )

5日目

片側プローブ
フラット
2.54
3.0~4.5
5
200.1~300.0
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
230
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
1.5
10

20個

321( 353円 )

5日目

片側プローブ
[カップ] カップ
2.54
3.0~4.5
5
50.1~100.0
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
57
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
1.5
10

20個

321( 353円 )

5日目

片側プローブ
[カップ] カップ
2.54
3.0~4.5
5
50.1~100.0
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
100
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
1.5
10

20個

321( 353円 )

5日目

片側プローブ
[カップ] カップ
2.54
3.0~4.5
5
150.1~200.0
1.21~1.50
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
200
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
1.5
10

20個

321( 353円 )

5日目

片側プローブ
[球状(SR)] 球状(SR)
2.54
3.0~4.5
5
50.1~100.0
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
57
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
0.91
10

20個

321( 353円 )

5日目

片側プローブ
[球状(SR)] 球状(SR)
2.54
3.0~4.5
5
150.1~200.0
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
156
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
0.91
10

20個

321( 353円 )

15日目

片側プローブ
[球状(SR)] 球状(SR)
2.54
3.0~4.5
5
150.1~200.0
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
200
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
0.91
10

20個

321( 353円 )

7日目

片側プローブ
[球状(SR)] 球状(SR)
2.54
3.0~4.5
5
300.1~
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
20.1~25.0
-40~180
4.3
485
8.4
-
25
20
8.1~12
1.37
0.91
10

20個

321( 353円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・実装基板検査用ICTコンタクトプローブになります。

(i)ご注意

  • メーカーURL:https://test-probe.jp/
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ

ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ

    ICTコンタクトプローブ TP039シリーズ

    ICTコンタクトプローブ TP039シリーズ

      ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ

      ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ

        ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ

        ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ

          ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ

          ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ

            STP-1.36-L10(短尺)シリーズ(Center Pitch 2.54mm)

            STP-1.36-L10(短尺)シリーズ(Center Pitch 2.54mm)

              エナジータイププローブ E-100シリーズ

              エナジータイププローブ E-100シリーズ

                スタンダードプローブ GKS-100シリーズ

                スタンダードプローブ GKS-100シリーズ

                  エナジータイププローブ E-075シリーズ

                  エナジータイププローブ E-075シリーズ

                    大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)

                    大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)

                      スタンダードプローブ GKS-075シリーズ

                      スタンダードプローブ GKS-075シリーズ

                        プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)

                        プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)

                          【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C030シリーズ

                          【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C030シリーズ

                            メーカー テスプロ テスプロ テスプロ テスプロ テスプロ テスプロ INGUN INGUN INGUN テスプロ INGUN テスプロ ミスミ
                            通常価格 238円 504円 344円 239円 329円 200円 333円 92円 341円 7,000円 122円 7,000円 14,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            バレル/リセプタクル 材質 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 - 銅合金 銅合金 - 銅合金 りん青銅
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - - 高電流対応 - 高電流対応 -

                            ICTコンタクトプローブ TP100シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました